Les profilés extrudés sont coupés à la longueur souhaitée par le client. Ils sont disponibles dans des longueurs de 30 à 1 000 mm. Grâce à des longueurs de boîtier parfaitement ajustées au millimètre près, vous économisez un espace précieux.
Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 200 cm, profondeur: 19,8 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 16,2 mm