Liste des produits : séries THERMOMARK GO

Filtres

9 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Imprimante à transfert thermique - THERMOFOX - 0803984

Imprimante portable à transfert thermique pour les matériels en rouleau

Kit imprimante à transfert thermique - THERMOFOX SET - 0803986

Imprimante portable à transfert thermique pour les matériels en rouleau, avec accessoires (adaptateur, batterie, câble USB, matériels MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) dans un étui rigide

Kit imprimante à transfert thermique - THERMOFOX SET CN - 0803987

Imprimante portable à transfert thermique pour les matériels en rouleau, avec accessoires (adaptateur, batterie, câble USB, matériels MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) en coffret rigide, version avec firmware et clavier chinois

Imprimante à transfert thermique - THERMOFOX CN - 0803985

Imprimante portable à transfert thermique pour les matériels en rouleau, version avec firmware et clavier chinois

Kit imprimante à transfert thermique - THERMOFOX SET RU - 1037743

Imprimante portable à transfert thermique pour les matériels en rouleau, avec accessoires (adaptateur, batterie, câble USB, matériels MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) en coffret rigide, version avec firmware et clavier russes

Imprimante à transfert thermique - THERMOFOX RU - 1037760

Imprimante portable à transfert thermique pour les matériels en rouleau, version avec firmware et clavier russes

nouveau

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO - 1090747

L'imprimante à transfert thermique mobile pour le matériel de repérage au format cassette, avec accessoires. L'imprimante peut traiter aussi bien des étiquettes prédécoupées que du matériel au format sans fin jusqu'à une largeur de matériel de 24 mm. Étendue de la fourniture : batterie, bloc d'alimentation avec 4 adaptateurs, câble USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, notice abrégée

Imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO.K - 1184146

L'imprimante à transfert thermique mobile pour le matériel de repérage au format cassette. L'imprimante peut traiter du matériel au format sans fin jusqu'à une largeur de matériel de 24 mm.

Kit imprimante à transfert thermique - THERMOMARK GO SET - 1221548

L'imprimante à transfert thermique mobile pour le matériel de repérage au format cassette avec accessoires dans un coffret pratique. L'imprimante peut traiter aussi bien des étiquettes prédécoupées que du matériel au format sans fin jusqu'à une largeur de matériel de 24 mm. Étendue de la fourniture : coffret, batterie, bloc d'alimentation avec 4 adaptateurs, câble USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, notice abrégée

9 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55