La THERMOMARK PRIME 2.0 est une combinaison de la technique d'impression par transfert thermique éprouvée, de l'appli MARKING system intégrée et d'une alimentation électrique indépendante du secteur grâce à une batterie remplaçable. Elle a été conçue aussi bien pour une utilisation mobile que fixe.
Créez de manière professionnelle et efficace des repérages de conducteurs et de câbles, d'appareils et d'installations ainsi que des repérages de modules. L'imprimante convient pour imprimer tous les matériaux de cartes UCT, US et UM de la gamme MARKING system. Grâce au logiciel de repérage intégré et à l'écran tactile multipoint de 7“, l'utilisation est simple et vous gagnez du temps lors de la création de vos solutions de repérage.
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT
-
Imprimante à transfert thermique
1472413
Imprimante à transfert thermique destinée à l'impression de matériaux de cartes, à résolution d'impression de 300 dpi. Adaptée à une utilisation stationnaire ou mobile grâce à un écran tactile couleur de 7", avec l'appli « MARKING system » intégrée et un pack batterie remplaçable.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-152549-M1-ULIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-152556-M1-ULEAC
Identifiant de lhomologation: KZ 27978Produits compatibles
Avantages
Conception facile de solutions de repérage sur site grâce au logiciel de repérage intégré et à l'écran multipoint de 7" relevable. Commande supplémentaire possible via le logiciel de repérage de bureau.
Indépendance totale (100 %) grâce à une batterie remplaçable et rechargeable
Remplacement facile du matériel et du ruban encreur en moins de 10 s
La détection automatique du ruban encreur, du magasin et du matériel empêche toute erreur d’impression
Impression rapide et haut de gamme par matériau de carte, en moins de 8 secondes
Gestion simple de tous les messages d'état et d'erreur, car les vidéos correspondantes peuvent être appelées et lues directement sur l'écran tactile
La résolution d'impression de 300 dpi est un standard absolu dans l'industrie pour toutes les applications et tous les matériaux courants
Fonctionnement efficace et sans entretien grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée