Liste de produits : coupe-profilés

Filtres

39 occurrences

Outil de coupe - PPS STANDARD M - 1206175

Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilé NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons

Outil de coupe - PPS STANDARD I/M - 1206230

Coupe-profilé, pour découper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilé NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons, avec barre graduée métrique/pouce

Outil de coupe - PPS CLASSIC M - 1206243

Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilés NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, remplacement facile des poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons

Outil de coupe - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Coupe-profilé, pour couper et estamper des profilés standards, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour couper des profilés NS 15 et des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, pour recevoir 2 poinçons, remplacement facile des poinçons, avec barre graduée métrique, livré sans poinçons, avec barre graduée pouce/millimètre

Outil de coupe - PPS BASIC I/M - 1207585

Coupe-profilé, pour découper des profilés standards, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que des barres collectrices de neutre NLS‐CU 3/10, avec barre graduée pouce/métrique

Outil multifonction - PPS CD M - 1207569

Coupe-goulotte, pour la coupe sans bavures de goulottes et leurs flasques, utilisable jusqu'à une largeur de 125 mm

nouveau

Accessoires pour outils - PPS COMPACT/CLAMP - 1105212

Serre-joint PPS COMPACT pour fixer le coupe-profilés PPS COMPACT, broche en acier avec filet trapézoïdal et poignée en plastique

nouveau

Outil de coupe - PPS COMPACT - 1104980

Coupe-profilés, pour couper les rails normalisés, NS 35/7,5 et NS 35/15

Poinçon - PPS-ST (3,8) - 1204892

Poinçon, pour perçages : 3,8 mm de diamètre

39 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55