Nos affichages de processus multifonctions détectent le courant, la tension, les RTD et les TC ainsi que les signaux des capteurs de résistance via l'entrée universelle. Les valeurs de processus actuelles sont affichées sur l’écran rétroéclairé à cinq chiffres. Le bargraphe vous offre en outre un aperçu rapide. Vous pouvez également reconnaître les états d’alarme à une plus grande distance rapidement grâce au passage en rouge de la couleur de l'écran.
Afficheur de process multifonction, intégré dans le boîtier du panneau de commande pour la surveillance et la représentation des valeurs de mesure analogiques. Les entrées universelles permettent de raccorder du courant, de la tension, des sondes de température (RTD) et des thermocouples (TC). 2 sorties de relais à inverseur et 1 sortie analogique..