Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MCR-SL-D-U-I - Afficheur numérique
2864011

Affichage numérique MCR pour mesurer et afficher des signaux normalisés, affichage à 5 positions

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Affichage 48 x 24 mm
LED 8 mm, 7 segments
Mémorisation valeur min./max.
5 caractères
Pour signaux normalisés analogiques 0 ... 10 V et 0(4) ... 20 mA
Isolation galvanique
Programmable
Affichage du point décimal programmable librement