Module d'extension Ethernet gigabit et module d’extension en série

Module d'extension gigabit et module d’extension Ethernet

Avec les modules d'extension Ethernet, vous pouvez raccorder à un prix avantageux des réseaux Ethernet sur de grandes distances. Il est possible d'utiliser des applications gigabit et de disposer de distances allant jusqu'à 20 km. Utilisez les câbles disponibles pour les installations Ethernet complexes et minimisez ainsi les coûts d'investissements. Vous trouverez le module d'extension adapté à votre utilisation.

Go to Product Detail Page for item 2313669
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669
E-No: 560919027

Dispositif d'extension SHDSL industriel pour interfaces série RS-232/422/485, structures point-à-point et linéaires, transmission en série des données jusqu'à 2 000 kBit/s sur des câbles opérationnels, diagnostic via USB et LED, deux sorties d'alarmes configurables

Vue d'ensemble des modules d'extension Gbit et Ethernet

Module d'extension GBit
Module d'extension Ethernet
Module d'extension GBit

Module d'extension Ethernet

Utilisation Connexion et alimentation des participants nécessitant une large bande passante, comme les applications vidéo Mise en réseau de plusieurs participants dans des réseaux d'automatisation par exemple, avec PROFINET, Modbus/TCP, etc.
Topologie Point à point Structures point à point, en ligne et en anneau
Câble Paires torsadées GBit ou câbles coaxiaux N'importe quelle ligne à deux fils
Distance Jusqu'à 1 km Jusqu'à 20 km
Débit de données Jusqu'à 1 Gbit/s Jusqu'à 15 Mbit/s (30 Mbit/s)
Alimentation des participants éloignés Power over Link (PoL), Power over Ethernet (PoE) -
Diagnostic Local via LED Local via LED, distant via IP, logiciel PSI-CONF ou gestion basée sur le web
Gestion - Via IP/SNMP v2/v3
Mise en service Plug and Play Plug and Play
Sécurité Cryptage de bout en bout Cryptage de bout en bout, VLAN
Redondance Fonctionnement en ligne redondante Fonctionnement en ligne redondante, redondance IP via STP/RSTP

Module d'extension GBit


Deux modules d'extension Gbit avec câbles

Module d'extension Gbit : Ethernet haut débit jusqu'à 1 km

Les modules d'extension Gbit permettent des applications GBit à large bande sur n'importe quel câble à deux fils ou câble coaxial jusqu'à 1 km. Utilisez les câbles existants pour des applications Ethernet exigeantes et réduisez les coûts d'investissement de votre installation.

Avec les fonctions Power over Link (PoL) et Power over Ethernet (PoE), vous alimentez l'ensemble du réseau et les participants connectés en tension via les lignes de données.

Avantages

  • Grande largeur de bande et portée élevée pour les réseaux Ethernet (1 Gbit/s - jusqu'à 1 km)
  • Utilisation de paires torsadées ou de câbles coaxiaux GBit existants
  • Power over Link (PoL), alimentation en tension de modules d'extension Gbit distants via des paires torsadées Gigabit ou des câbles coaxiaux
  • Power over Ethernet (PoE), alimentation en tension de terminaux PoE distants
  • Mise en service facile par Plug and Play

Surveillance vidéo pour chaque application

La digitalisation de la transmission vidéo offre de nombreux avantages, tels que des images haute résolution et des structures de réseau flexibles. Mais la question de la technique adaptée peut se poser. Souvent, seuls des câbles coaxiaux ou d'autres câbles à deux fils sont disponibles, ce qui rend impossible la transmission Ethernet. De plus, les distances sont souvent supérieures aux 100 m autorisés pour Ethernet.

Les modules d'extension Gbit permettent la transmission à large bande de signaux vidéo Ethernet via les câbles à deux fils existants, qu'il s'agisse de câbles à deux fils ou coaxiaux. Vous profitez ainsi de la technologie Ethernet moderne. En même temps, vous évitez des coûts d'installation élevés grâce à l'utilisation durable des câbles existants.

Deux modules d'extension Gbit avec câble coaxial et câble à deux fils

Modules d’extension GBit à portée élevée et grande largeur de bande

Grandes distances et largeur de bande

Avec ces appareils, vous utilisez les câbles à paires torsadées GBit ou les câbles coaxiaux existants pour une communication Ethernet à grande largeur de bande sur de grandes distances.

Les modules d’extension GBit permettent des applications Ethernet à large bande jusqu'à 1 GBit/s sur des distances allant jusqu'à 1 km. Cela dépasse largement la distance standard dans le domaine Ethernet, qui est de 100 m maximum. Il n'y a donc pas de restrictions majeures dans l'extension de réseaux Ethernet.

Pour une transmission robuste, les câbles à deux fils ou câbles coaxiaux compatibles Gbit existants suffisent. Vous pouvez bien sûr utiliser un câble CAT Ethernet déjà existant, ceci n'est cependant pas une obligation.

Module d’extension GBit avec fonction PoL et PoE

Modules d’extension Gbit pour la surveillance vidéo

Transmission de puissance

Les câbles de données permettent en outre de transmettre de l'énergie. La fonction PoL et PoE permet d'alimenter en tension les modules d'extension GBit entre eux, ainsi que les appareils PoE connectés.

Ainsi, le module d'extension Gbit distant et l'appareil final PoE n'ont pas besoin d'une alimentation séparée pour être alimentés. L'installation est plus simple et plus rapide. Il en résulte une grande réduction des coûts grâce à la diminution du nombre d'appareils et d'installations.

Module d'extension Ethernet


Module d'extension Ethernet en vue inclinée

Raccorder des réseaux Ethernet jusqu'à 20 km par de simples câbles à deux fils

Avec les modules d'extension Ethernet, vous pouvez raccorder des réseaux Ethernet jusqu'à 20 km par de simples câbles à deux fils. De plus, vous pouvez combiner des modules d'extension Ethernet manageables et non manageables dans un réseau. Ce nouveau type de combinaison permet de connecter non seulement de simples applications Ethernet mais également des réseaux IP étendus. Les appareils permettent en outre une mise en service particulièrement facile par Plug and Play, ainsi qu'une mise en réseau et un diagnostic rentables de tous les équipements et lignes par l'IP. Un seul module d'extension manageable permet de surveiller facilement à distance l'intégralité des segments d'extension et des équipements. En cas d'incidents inattendus, comme un affaiblissement des lignes, vous recevrez un avertissement détaillé.

Avantages

  • Communication Ethernet jusqu'à une distance de 20 km par un câble en cuivre à deux fils
  • Mise en service facile par Plug and Play
  • Économies de temps et d'argent grâce à la détection automatique des structures et des débits de données
  • Extension sans rétroaction des perturbations pendant le fonctionnement avec n'importe quel câble à deux fils
  • Utilisation flexible dans des structures point à point, linéaires et en anneau

Module d'extension Ethernet utilisé par les services municipaux

Dans cet exemple de réussite, les services municipaux de Bad Pyrmont racontent comment ils ont utilisé avec succès des modules d'extension Ethernet dans leur installation. Ces appareils permettent de connecter des réseaux Ethernet sur jusqu'à 20 km par des câbles à deux fils. La mise en service simple par Plug and Play permet une mise en réseau et un diagnostic économiques de tous les appareils et de toutes les lignes via IP.

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur les avantages et les possibilités d'utilisation des modules d'extension Ethernet.

Module d'extension Ethernet manageable avec parafoudre basse tension interchangeable

Le module d'extension Ethernet manageable apporte de la simplicité et de la rentabilité à votre réseau Ethernet

Module d'extension Ethernet manageable

Les modules d'extension Ethernet manageables vous permettent d'établir un diagnostic centralisé de tous les équipements et lignes par l'IP, et de le transmettre automatiquement par SNMP (​Simple​ Network Management ​Protocol​) sous forme de message à la salle de contrôle.

Propriétés :

  • Il est possible d'isoler virtuellement les réseaux IP critiques par VLAN (réseau local virtuel) et de les rendre ainsi plus sûrs.
  • La disponibilité de l'ensemble du réseau Ethernet reste assurée en cas d'urgence. Ainsi, il est possible de réactiver avec le STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) des chemins de réseau redondants, si nécessaire, par ex. en cas de défaillance d'une connexion.
  • Même les incidents éloignés du système, concernant des modules d'extension Ethernet non manageables, peuvent être désormais amplement signalés et diagnostiqués par l'envoi SNMP.

L'appareil dispose d'un parafoudre basse tension intelligent, remplaçable et complet. Il est ainsi possible d'envoyer par ex. les messages d'événements suivants par SNMP :

  • Limite d'usure atteinte, remplacement recommandé
  • Surcharge, remplacement nécessaire
Module d'extension Ethernet non manageable

Plug and Play même dans les structures en anneau

Module d'extension Ethernet non manageable

Le module d'extension Ethernet non manageable permet une mise en service facile par Plug and Play. À l'inverse du module d'extension manageable, la version non manageable est transparente au niveau du protocole du réseau Ethernet. L'appareil ne dispose pas de sa propre adresse IP. Cela permet l'utilisation sans conflit dans tous les réseaux IP, sans connaissances préalables des réseaux.

Le module d'extension Ethernet non manageable prend en charge les structures point-à-point, linéaires et en anneau.

Exemples d'application module d'extension Ethernet

Communication IP via des câbles à deux fils au choix jusqu'à 20 km
Connexion et surveillance de réseaux IP étendus
Séparation virtuelle et conception sécurisée des réseaux IP stratégiques par VLAN
Communication IP via des câbles à deux fils au choix jusqu'à 20 km

Pour la mise en réseau, il est possible d'utiliser des câbles à deux fils existants. Le système peut être étendu sans rétroaction des perturbations durant le fonctionnement.

Caractéristiques de base pour une mise en service rapide avec Plug and Play :

• Aucune configuration requise
• Économie de temps grâce à la détection automatique de la topologie et du débit de données
• Utilisation flexible dans des structures point à point, linéaires et en anneau

Connexion et surveillance de réseaux IP étendus

Le système d'extension permet de connecter avec les appareils non seulement de simples applications Ethernet point à point, mais également des réseaux IP étendus.

Un seul appareil manageable permet de surveiller à distance et en toute simplicité l'intégralité des segments d'extension et des participants.

Séparation virtuelle et conception sécurisée des réseaux IP stratégiques par VLAN

Il est possible d'isoler virtuellement les réseaux IP critiques par VLAN (réseau local virtuel) et de les rendre ainsi plus sûrs.