Liste de produits : relais de surveillance de niveau de remplissage

Filtres

2 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Relais de surveillance - EMD-SL-LL-230 - 2885906

Relais de surveillance pour contrôler le niveau de remplissage de liquides conducteurs, avec contrôle du minimum et du maximum, tension d'alimentation 230 V AC, 2 inverseurs

Relais de surveillance - EMD-SL-LL-110 - 2901137

relais de surveillance pour contrôler le niveau de remplissage de liquides conducteurs, avec contrôle du minimum et du maximum, tension d'alimentation 110 V AC, 2 inverseurs

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55