Liste de produits : convertisseurs d'interfaces

Filtres

9 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Résistance de terminaison - PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 2702636

Résistance de terminaison active pour systèmes de bus PROFIBUS et RS-485, alimentation en tension redondante, répartition complète de la tension d'alimentation via des connecteurs sur profilé, isolation galvanique, terminaison commutable, interface de programmation intégrée

Modem - PSI-MODEM-SHDSL/PB - 2313656

Dispositif d'extension PROFIBUS industriel, pour liaisons point à point, structures linéaires et fonctionnement mixte avec répéteur et convertisseur fibre optique. Distances jusqu'à 20 km, débits PROFIBUS jusqu'à 1,5 Mbits/s via fils en cuivre simples, comme des lignes téléphoniques internes.

Répétiteur - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429

Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus RS-485 à 2 fils, séparation triple, montage sur profilé

Convertisseur d'interface - PSM-ME-RS232/RS232-P - 2744461

Convertisseur d'interface, pour l'isolation galvanique des interfaces RS-232 (V.24), 4 voies, montage sur profilé

Convertisseur d'interface - PSM-ME-RS232/TTY-P - 2744458

Convertisseur d'interface, pour la conversion de RS-232 (V.24) à TTY, avec isolation galvanique, 2 voies, montage sur profilé

Convertisseur d'interface - PSM-ME-RS232/RS485-P - 2744416

Convertisseur d'interface, pour la conversion de RS-232 (V.24) à RS-422 (V.11) et RS-485, avec isolation galvanique, 2 voies, montage sur profilé

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Deuxième génération FL COMSERVER BASIC..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série RS-232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante (PDF)

Convertisseur d'interface - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Deuxième génération FL COMSERVER UNI..., serveur d'appareils série pour l'adaptation d'une interface série 232/422/485 à Ethernet, compatible avec les applications TCP, UDP, passerelle Modbus et PPP, comprenant le logiciel COM Port Redirector et la documentation utilisateur correspondante

Répétiteur - PSM-ME-REP LON485-P - 2708041

Répétiteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus bifilaires LON basés sur RS-485, séparation trois voies, montage sur profilé support

9 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55