Liste de produits : convertisseurs pour tête de capteur et accessoires

Filtres

10 occurrences

Convertisseurs pour tête de capteur - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Convertisseurs de température MCR pour tête de capteur, pour sondes de températures résistives, thermocouples, transmetteurs de résistance et de tension. Pour sonde de température résistive Pt 100.

Convertisseurs pour tête de capteur - MCR-FL-HT-T-I - 2864529

Convertisseur de température MCR pour tête de capteur : Convertisseur de température programmable auto-alimenté pour résistances thermométriques, thermocouples, transmetteurs de résistance et de tension

Adaptateur - MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT - 2864671

Adaptateur de rail pour convertisseur pour têtes de capteur. Pour rails de 35 mm selon EN 60715.

Adaptateur de programmation - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Adaptateur de programmation avec interface USB et T-Port, 2,4 m pour la programmation de modules MCR-..., MCR-...-LP-... et MCR-...-HT

Ecran - FA MCR-HT-D - 2908735

Unité d'affichage pour un enfichage direct sur le transmetteur FA MCR-...

Boîtier électronique - FA MCR-HT-FH - 2908736

Boîtier de terrain pour le montage de transmetteurs avec ou sans unité d'affichage. Pour le raccordement direct au process.

Kit de montage - FA MCR-HT-FH-WM - 2908737

Fixation murale pour boîtier de terrain FA MCR-HT-FH

Kit de montage - FA MCR-HT-FH-PM - 2908738

Fixation sur tuyau pour boîtier de terrain FA MCR-HT-FH

Convertisseurs pour tête de capteur - FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT - 2908742

Le transmetteur alimenté par une boucle de sortie transmet jusqu'à deux signaux de capteurs RTD et TC et de capteurs de résistance et de tension via une technique de communication HART ou 4 ... 20 mA selon la configuration. SIL2/3

Adapteur de câble - GW HART USB MODEM - 1003824

Câble modem USB HART destiné à la communication entre un PC et des appareils HART, longueur de câble : 1 m.

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55