Liste de produits Raccordement de générateur pour les installations photovoltaïques

Filtres

27 occurrences

nouveau

Ensemble de commutateurs - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

Boîtiers de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 6x 1 strings. Avec parafoudre basse tension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.

Ensemble de commutateurs - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 1 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.

Ensemble de commutateurs - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 1 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.

Ensemble de commutateurs - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 2 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.

Ensemble de commutateurs - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 2 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.

nouveau

Ensemble de commutateurs - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 3 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.

Ensemble de commutateurs - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 3 x 1 string. Avec protection antisurtension et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.

Ensemble de commutateurs - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 4 x 1 string. Avec protection antisurtension et raccordement Push-in pour les côtés entrée et sortie.

Ensemble de commutateurs - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE - 2404843

Coffrets de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 6 x 1 string. Avec protection antisurtension et raccordement Push-in pour les côtés entrée et sortie.

Ensemble de commutateurs - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 - 2404297

Boîtiers de raccordement de générateur pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 1 x 2 strings. Avec protection antisurtension, sectionneur de puissance DC et connecteur DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie.

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55