Liste de produits : Composants de bus de terrain pour PROFIBUS PA

Filtres

18 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Module de ligne principale - FB-ET - 2316048

Module de ligne principale pour extensions PROFIBUS PA et Foundation Fieldbus avec résistance de terminaison

Coupleurs d'appareils - FB-2SP - 2316051

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et extensions PA PROFIBUS avec raccordements pour 2 dérivations avec appareils à bus de terrain

Coupleurs d'appareils - FB-ISO - 2316064

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA. Un raccordement FISCO à sécurité intrinsèque est disponible pour un appareil terminal.

Coupleurs d'appareils - FB-12SP - 2316310

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Coupleurs d'appareils - FB-6SP - 2316307

Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 6 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Connecteur de protection antisurtension - PT 2X2-FF-ST - 2800755

PLUGTRAB, protection antisurtension enfichable pour bus de terrain Foundation

Dispositif de protection antisurtension - S-PT-EX-24DC - 2800034

Parafoudre basse tension, pour un circuit de signaux indépendant du potentiel de terre dans le module à visser, avec indice de protection IP67 pour têtes de capteur, raccordement M20 x 1,5. Testé selon les classes de protection en atmosphère explosive Ex d/Ex tD/Ex ia II C/Ex iaD. Adapté à l'utilisation sur le système de bus de terrain, suivant le concept FISCO, compatible HART.

Dispositif de protection antisurtension - S-PT-EX-24DC-1/2" - 2800035

Parafoudre basse tension, pour un circuit de signaux indépendant du potentiel de terre dans le module à visser, avec indice de protection IP67 pour têtes de capteur, raccordement 1⁄2" 14 NPT. Testé selon les classes de protection en atmosphère explosive Ex d/Ex tD/Ex ia II C/Ex iaD. Adapté à l'utilisation sur le système de bus de terrain, suivant le concept FISCO, compatible HART.

18 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55