FB-12SP ISO - Coupleurs d'appareils
2316312

Coupleur d'appareils dans l'environnement de la zone 1 pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA avec raccordements par serrage pour 12 dérivations avec équipements terminaux de bus de terrain.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Protection contre les courts-circuits avec une limitation de courant pour chaque dérivation
Trois zones d'isolation : dérivations 1-4, 5-8 et 9-12.
La fiche mâle n'est configurée que d'un côté, ce qui résout les problèmes de rayon de courbure des câbles
Raccordement de jusqu'à 12 appareils de terrain Foundation Fieldbus ou PROFIBUS PA dans les environnements de la zone 0/1
Résistance de terminaison prémontée