Liste de produits : blocs de jonction de liaison pour le montage direct

Filtres

13 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Courant de référence

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Nombre de connexions

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Blocs de jonction simple - BT 1,25-F - 3281103

Blocs de jonction simple, avec bride côté gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 15,5 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Montage direct avec bride

Blocs de jonction simple - BT 2,0-F - 3281110

Blocs de jonction simple, avec bride côté gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 17,5 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Montage direct avec bride

Blocs de jonction simple - BT 3,5-F - 3281117

Blocs de jonction simple, avec bride côté gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 12,7 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Montage direct avec bride

Bloc de jonction simple - BT 5,5-F - 3281136

Bloc de jonction simple, avec bride côté gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 11 mm, hauteur: 39,9 mm, coloris: noir, type de montage: Vissage direct ou sur profilé

Bloc de jonction simple - BT 14-F - 3281179

Bloc de jonction simple, avec bride côté gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 23,9 mm, hauteur: 43,9 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Vissage direct ou sur profilé

Bloc de jonction simple - BTO 1,25-F - 1012513

Bloc de jonction simple, avec orifice de la vis libre et bride du côté gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 15,5 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Montage direct avec bride

Bloc de jonction simple - BTO 2,0-F - 1012514

Bloc de jonction simple, avec orifice de la vis libre et bride du côté gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 17,5 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Montage direct avec bride

Bloc de jonction simple - BTO 3,5-F - 1012515

Bloc de jonction simple, avec orifice de la vis libre et bride du côté gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 21,5 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Montage direct avec bride

Blocs de jonction simple - BTO 5,5-F - 3281142

Blocs de jonction simple, avec orifice de la vis libre et bride du côté gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 11 mm, hauteur: 39,9 mm, coloris: noir, type de montage: Vissage direct ou sur profilé

Bloc de jonction simple - BTO 14-F - 3281185

Bloc de jonction simple, avec orifice de la vis libre et bride du côté gauche, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 23,9 mm, hauteur: 43,9 mm, coloris: noir, type de montage: Vissage direct ou sur profilé

13 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55