Liste de produits : accessoires

Filtres

393 occurrences

Couvercle de protection - HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK - 1424374

Couvercle de protection D15, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 19 mm

Couvercle de protection - HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK - 1424375

Couvercle de protection D15, avec étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 19 mm

Couvercle de protection - HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK - 1424400

Couvercle de protection D25, avec étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 19 mm

Couvercle de protection - HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK - 1424401

Couvercle de protection D25, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 19 mm

Couvercle de protection - HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK - 1424417

Couvercle de protection D50, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 19 mm, joint: non, Standard

Couvercle de protection - HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - 1419270

Couvercle de protection D7, pour étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 29,4 mm, joint: oui, Standard, avec bande de maintien, diamètre œillet du cordon de retenue: 25 mm, pour isolants femelles

Couvercle de protection - HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - 1419271

Couvercle de protection D7, pour étrier longitudinal, matériau: PA, matériau du couvercle de protection: PA, hauteur: 29,4 mm, joint: non, Standard, avec bande de maintien, diamètre œillet du cordon de retenue: 25 mm, pour inserts mâles

393 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55