Liste de produits : connectique CA

Filtres

46 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

  • Options complémentaires
    Fermer

    Homologation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Connecteur prolongateur - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 16 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Connecteur d'appareil face arrière - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Connecteur circulaire (côté appareil), Famille d'articles: PRC, Connecteur d'appareil face arrière, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle

Connecteur prolongateur - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 12 mm, diamètre de câble max.: 16 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Connecteur prolongateur - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 12 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Connecteur prolongateur - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Cache de protection - PRC COVER M - 1409237

Couvercle de protection, Famille d'articles: PRC, Cache de protection, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir. Adaptés pour connecteurs mâles (MS)

Connecteur prolongateur - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 12 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Connecteur prolongateur - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 12 mm, diamètre de câble max.: 16 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Connecteur prolongateur - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 16 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

Connecteur prolongateur - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension nominale: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil

46 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55