Routeur industriel 4G-LTE, utilisation universelle, repli sur réseaux 3G (HSPA+) et 2G (EDGE), 2 interfaces Ethernet, pare-feu, prise en charge NAT, IPsec et OpenVPN, 2x prise d'antenne SMA-F, envoi de textos et d'e-mail, 2 entrées TOR, 1 sortie TOR
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Nos routeurs industriels robustes permettent de relier différents réseaux par câble (routeur LAN et routeur NAT) ou téléphonie mobile (2G/3G/4G/5G) pour la télémaintenance, la protection de votre réseau local et l'échange de données au sein d'applications industrielles. De nombreux produits comprennent des fonctions VPN et pare-feu intégrées. Pour un maximum de sécurité, les routeurs mGuard protègent contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.
Relais SMS et module de signalisation, version pour l'Europe, surveillance des valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile, commutation des sorties de relais à distance, communication via SMS ou connexion des données par téléphonie mobile (envoi d'e-mails, applis), tension d'alimentation 10 V ... 60 V DC
Relais SMS et module de signalisation, version pour l'Europe, surveillance des valeurs numériques via le réseau de téléphonie mobile, commutation des sorties de relais à distance, communication via SMS ou connexion des données par téléphonie mobile (envoi d'e-mails, applis), tension d'alimentation 93 V ... 250 V AC
Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage sur les armoires électriques, bande de fréquences : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 2 dBi ... 4 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK10, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle)
Security-Router série, 2 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Stateful-Inspection-Firewall configurable avec toutes les fonctionnalités, séparation sécurisée pour PROFIsafe selon CEI 61784-3-3, pare-feu utilisateur, pare-feu conditionnel, ensembles de règles
Security-Router série, 2 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -20 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Stateful-Inspection-Firewall simple, séparation sécurisée pour PROFIsafe selon CEI 61784-3-3
Antenne omnidirectionnelle multibande pour une installation invisible de l'extérieur dans des armoires électriques en plastique, Bande de fréquence : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, Gain : 1 dBi .... 2 dBi, Raccordement : SMA (mâle), Connecteur d'antenne avec articulation à 90°
Câble coaxial 50 Ω, longueur : 3 m, N(m) - SMA(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
Security-Router série, 5 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -20 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, switch non manageable à 4 ports, processus de développement certifié selon IEC 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Stateful-Inspection-Firewall simple, séparation sécurisée pour PROFIsafe selon CEI 61784-3-3
Passerelle industrielle VPN vers mGuard Secure Cloud, communication IPsec via le réseau de l'opérateur, 1 port WAN, 1 port LAN, fonction de routage, 1 entrée TOR, 1 sortie TOR
Nouveaux produits
Sécurité industrielle
La cybersécurité est primordiale pour la fiabilité du réseau et la pérennité de votre entreprise
La cybersécurité industrielle permet de protéger les installations et systèmes industriels connectés au réseau contre les cyberattaques, l'espionnage des données, les défaillances dues aux attaques, aux programmes malveillants et aux mauvaises manipulations. En effet, les cyberattaques et les programmes malveillants ont des impacts néfastes sur l'activité de l'entreprise : de la perte de savoir-faire et de données jusqu'aux demandes de rançons élevées, en passant par des dommages sur la notoriété, les délais d'immobilisation des machines et les ressources humaines déployées pour éliminer les dommages.
C'est pourquoi nous proposons des routeurs de sécurité et des pare-feux industriels spécialement orientés sur les exigences de l'industrie et qui contrôlent le trafic de données sur le réseau : seul le trafic de données souhaité est autorisé, les accès non autorisés sont bloqués. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure disponibilité de vos installations.
Télémaintenance sécurisée
Accès à distance aux machines dans le monde entier
Pour la télémaintenance d'installations industrielles réparties dans le monde entier, Phoenix Contact offre une vaste gamme de routeurs industriels robustes et durables pour un accès à distance câblé ou sans fil sur les réseaux. Les produits sont munis de mécanismes de sécurité modernes, tels que le VPN, le cryptage IPsec et des pare-feux intégrés. Ces technologies vous permettent ainsi de vous connecter partout et à tout moment à vos machines et installations et d'effectuer rapidement et efficacement des travaux de maintenance et de service.
Des antennes adaptées à toutes les applications
Accessoires adaptés pour les routeurs de téléphonie mobile
Pour une communication fiable de vos routeurs de téléphonie mobile, Phoenix Contact propose des antennes de téléphonie mobile et des câbles adaptés. Selon l'environnement, choisissez entre les antennes omnidirectionnelles pour le montage sur l'armoire électrique, le montage mural ou sur poteau ou pour le montage direct sur l'appareil. Des accessoires tels que le parafoudre basse tension correspondant peuvent être ajoutés.
Pour obtenir plus d'informations sur le choix de l'antenne adaptée et le montage adéquat, consultez notre dépliant « 10 règles pour les antennes ».