⚠️ Accessibilité téléphonique limitée le 11 juin 2025 Le mercredi 11 juin 2025, un prestataire de services externe effectuera des travaux de maintenance sur notre réseau téléphonique entre 08h00 et 17h00. Durant cette période, nous ne serons malheureusement pas joignables par téléphone. 📧 Vous pouvez toujours nous joindre par :
Temps de production optimisés et réduits
Dans la construction des machines, des processus optimisés réduisent le travail d'ingénierie et raccourcissent la durée de production d'une machine. Un flux de données continu, de la sélection des articles jusqu'à la mise en service, vous apporte des avantages concurrentiels considérables et vous permet de livrer votre machine à vos clients encore plus rapidement.
Présentation Réduire les temps de production dans la construction mécanique
Sélection de produits numérique
La réduction des temps de production commence avec la sélection numérique des produits. Il est donc important que tous les produits fassent l'objet d'une description numérique complète.
Planification et simulation des machines
Grâce au jumeau numérique de la machine, tous les processus peuvent être testés avant même la construction. Cela permet d'identifier les sources possibles d'erreur et de danger à un stade précoce et de les rectifier avant la construction de la machine. Cela permet de réduire les temps de production et d'accélérer la mise en service de la machine.
Construction de la machine
Lors du montage des machines réelles, des systèmes d'assistance aux travailleurs, des instructions d'installation numériques ainsi que des technologies de raccordement innovantes et des outils professionnels contribuent à raccourcir les délais de production des machines.
Concevoir ensemble la construction d'armoires électriques
Phoenix Contact vous assiste tout au long du processus de construction de l'armoire électrique, de l'ingénierie à la fabrication de l'armoire. Découvrez nos solutions modulaires et évolutives pour une construction d'armoires électriques efficace.