Câblez vos installations photovoltaïques de façon durable et en toute sécurité avec des connecteurs CC dotés d'une technique de raccordement à ressort.
Traversées de paroi, connecteurs et accessoires variés : avec les produits CC de Phoenix Contact, vous disposez d'une connectique innovante tout-en-un. La gamme comprend des connecteurs à raccordement rapide à équiper pour des sections de conducteur entre 2,5 mm² et 16 mm², mais également un système enfichable miniature pour les systèmes photovoltaïques intégrés au bâti (IAB).
Les connecteurs CC en une pièce de Phoenix Contact se raccordent rapidement et facilement sans outillage spécial grâce à la connectique à ressort. Le raccordement autodénudant assure une connexion des conducteurs sûre et fiable à long terme.
Les traversées de paroi CC SUNCLIX vous séduiront par leurs performances et leur qualité, même du côté de l'appareil. Les connecteurs pour appareils de type mâle ou femelle peuvent être prééquipés ou prêts à être équipés.
La gamme de connectique CC est étendue par des câbles CC, des outils permettant un montage simple sur le terrain, ainsi que des points test, des caches, des capuchons de protection et des écrous de fixation.
Les blocs de jonction pour C.I. sont disponibles à un prix abordable ; leur absence d'isolation permet de raccorder des conducteurs de façon rapide, sûre et répétée. Les blocs sont conçus pour un courant de référence de 41 A, et conviennent particulièrement bien aux processus de soudure par refusion.
Absorber l'énergie solaire du toit, mais aussi de l'ensemble des surfaces des bâtiments. Pour cette nouvelle tendance en matière de production d'énergie, Phoenix Contact propose, avec SUNCLIX mini, un système de raccordement CC particulièrement compact destiné aux panneaux photovoltaïques intégrés.
"$pageName" sur