nouveau
Câbler sur site les panneaux photovoltaïques et les onduleurs rapidement et facilement, sans outil spécial.
Les connecteurs à équiper sur le terrain ont été spécialement conçus par Phoenix Contact pour le câblage d'installations photovoltaïques (PV). Les connecteurs sont de différents types (AC, DC) et formats (rectangulaire, circulaire), permettant de couvrir une large gamme d'applications. Enfin, des connecteurs pour appareils, des connectiques pour C.I. et des accessoires complètent l'éventail de produits.
nouveau
Phoenix Contact propose une vaste gamme de connectique adaptée à chaque classe de puissance pour l'installation de systèmes photovoltaïques côté courant alternatif. La gamme comprend un système de raccordement particulièrement compact. Il s'agit de connecteurs rectangulaires et circulaires pour appareils monophasés et triphasés, ainsi que de blocs de jonction de traversée de paroi et d'accessoires appropriés.
Traversées de paroi, connecteurs et accessoires variés : avec les produits de Phoenix Contact, vous disposez d'une connectique innovante tout-en-un. La gamme comprend des connecteurs à raccordement rapide à équiper pour des sections de conducteur entre 2,5 mm² et 16 mm², mais également un système enfichable miniature pour les systèmes photovoltaïques intégrés au bâtiment (IAB).
Vous recherchez une connectique innovante et fiable pour le câblage de vos modules PV, armoires de générateurs ou onduleurs ?
Des boîtes de jonction pour panneaux photovoltaïques aux connecteurs DC et AC pour le câblage de terrain, en passant par le raccordement d'appareils pour signaux, données et puissance : nous vous proposons la solution de raccordement adaptée à vos besoins.
"$pageName" sur