Prises de recharge CCS pour véhicules électriques

Prises de charge pour voitures électriques
Retour Câbles et prises de charge

Catégories

Rechercher dans Prises de raccordement côté véhicule

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les prises de recharge CCS universelles CHARX connect permettent la recharge en courant alternatif et en courant continu de véhicules électriques et de véhicules utilitaires électriques – depuis les faibles puissances de charge à la charge High Power Charging (HPC). Les prises de raccordement côté véhicule ont été développées à l'origine pour des constructeurs renommés de l'industrie automobile et sont déjà utilisées dans les nouvelles générations de véhicules électriques. Elles permettent de recharger le véhicule électrique de manière durable avec 250 kW et temporairement avec même jusqu'à 500 kW.

Avantages

  • Charge HPC rapide jusqu'à 500 kW sur une courte période grâce à des sections allant jusqu'à 95 mm²
  • Sécurité contre les surchauffes assurée par la mesure rapide et précise de la température au niveau de chaque contact de puissance DC
  • Résistant aux éclaboussures et à la saleté grâce à l'indice de protection IP67 ainsi que IP6K6K et IP6K9K sur la face avant
  • Conception aisée grâce à des dimensions standard de la zone de montage, du contour extérieur et des points de vissage
  • Conception conforme aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et aux normes CEI 62196, SAE J1772 et GB/T 20234

Recharge en très peu de temps grâce aux prises de charge CCS compatibles HPC

Charge rapide avec connecteur de charge HPC et prise de recharge CCS  

Charge HPC ultra-rapide : les prises de recharge CCS permettent des puissances de charge jusqu'à 500 kW

Les anciennes prises de recharge CCS permettaient la charge rapide de véhicules avec une puissance pouvant atteindre jusqu'à 200 kW. La charge High Power Charging n'était jusqu'alors pas possible côté véhicule car cela aurait entraîné des surchauffes dangereuses dans le véhicule.

Nos nouvelles prises de recharge CCS CHARX connect avec une section de câbles DC pouvant atteindre jusqu'à 95 mm² permettent désormais la charge HPC sécurisée avec jusqu'à 500 kW. Les véhicules électriques peuvent ainsi être rechargés en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

La technologie de raccordement optimisée entre les contacts de puissance DC et les câbles haute tension empêche une surchauffe du système de raccordement. La technologie de capteur de température intégrée est unique au monde et assure une sécurité maximale grâce à une mesure très précise de la température aux deux contacts de puissance. Le véhicule peut réguler le courant de charge demandé de manière dynamique en se basant sur l'analyse de la température.

Une prise de recharge CCS pour tous les types de véhicules et tous les types de charge

Différents véhicules électriques : voiture particulière, fourgonnette, autocar et véhicule de nettoyage  

De la voiture particulière au véhicule utilitaire : les prises de recharge CCS peuvent être utilisées de manière universelle

Les besoins en charge rapide ne cessent de croître. En particulier les nouvelles générations de voitures électriques ont de plus en plus besoin de pouvoir être rechargées en très peu de temps dans le respect des normes de sécurité les plus strictes.

Il en va de même pour les véhicules utilitaires électriques tels que les autobus, les fourgonnettes, les chariots élévateurs, les tracteurs, les machines de construction, les véhicules d'exploitation des mines et des carrières, les véhicules de nettoyage et d'élimination des déchets, les véhicules de secours et de remorquage et bien d'autres encore.

Nos prises CCS côté véhicule sont une interface de charge universelle pour tous les types de véhicules. Elles constituent le pendant côté véhicule du connecteur de charge AC ou CCS. Grâce au Combined Charging System (CCS), que nous avons en grande partie co-développé, un véhicule peut être chargé via la même prise de charge en courant continu (DC) ou en courant alternatif (AC).

Dimensions compactes et conception simplifiée

Véhicule de nettoyage avec prise de recharge CCS  

Espace de montage identique : les prise de charge CCS de type 1 et de type 2 ont des dimensions et géométries identiques

Les dimensions extérieures et les géométries de vissage des prises de raccordement côté véhicule sont extrêmement compactes et sont identiques pour les versions CCS type 1 CCS type 2.

Les constructeurs et les équipementiers peuvent ainsi utiliser le même espace de montage pour la prise de charge dans le véhicule, quel que soit le marché cible.

Verrouillage sécurisé lors de la recharge

Verrouillage de lactionneur dans la prise de recharge CCS  

Processus de charge sécurisé : le verrouillage empêche que le connecteur de charge puisse être retiré

Comme l'exige la norme, les prises de recharge CCS sont munies d'un actionneur à verrouillage électromagnétique. Celui-ci verrouille le connecteur de charge côté véhicule pendant la recharge, soit latéralement, soit directement par le clip de verrouillage du modèle d'enfichage.

La tige de l'actionneur est conçue pour résister à des forces de retrait élevées. Il est donc impossible de débrancher le connecteur pendant la recharge.

Présentation des produits Prises de recharge CCS type 1

Le standard de charge CCS type 1 est actuellement utilisé en Amérique du Nord et en Corée du Sud. Vous trouverez chez nous des prises de charge appropriées en différentes classes de puissance :

Prise de recharge CCS type 1Prise de recharge CCS type 1Prise de recharge CCS type 1

Section de câble DC 35 mm²

Section de câble DC 70 mm²

Section de câble DC 95 mm²

Puissance de charge DC maxi
(durable)
125 kW
(125 A/1 000 V)
200 kW
(200 A/1 000 V)
250 kW
(250 A/1 000 V)
Puissance de charge DC maxi
(temporaire)
250 kW
(250 A/1 000 V)
500 kW
(500 A/1 000 V)
500 kW
(500 A/1 000 V)
Puissance de charge AC maxi
(durable)
12 kW
(48 A/250 V/1ph)
12 kW
(48 A/250 V/1ph)
ou 20 kW
(80 A/250 V/1ph)
12 kW
(48 A/250 V/1ph)
ou 20 kW
(80 A/250 V/1ph)
Tension d'alimentation
Actionneur de verrouillage
12 V12 V12 V
Longueur de câble
(autres longueurs sur demande)
2 m2 m2 m
Directement vers les produitsAfficher produitsAfficher produitsAfficher produits

Présentation des produits Prises de recharge CCS type 2

Le standard de charge CCS type 2 est actuellement utilisé en Europe, au Groenland, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en Arabie Saoudite, en Australie et dans d'autres pays. Nos prises de charge appropriées sont également disponibles en différentes classes de puissance :

Prises de recharge CCS du type 2 Prises de recharge CCS du type 2 Prises de recharge CCS du type 2

Section de câble DC 35 mm²

Section de câble DC 70 mm²

Section de câble DC 95 mm²

Puissance de charge DC maxi
(durable)
125 kW
(125 A/1 000 V)
200 kW
(200 A/1 000 V)
250 kW
(250 A/1 000 V)
Puissance de charge DC maxi
(temporaire)
250 kW
(250 A/1 000 V)
500 kW
(500 A/1 000 V)
500 kW
(500 A/1 000 V)
Puissance de charge AC maxi
(durable)
8 kW
(32 A/250 V/1ph)
ou 26,6 kW
(32 A/480 V/3ph)
8 kW
(32 A/250 V/1ph)
ou 26,6 kW
(32 A/480 V/3ph)
8 kW
(32 A/250 V/1ph)
ou 26,6 kW
(32 A/480 V/3ph)
Tension d'alimentation
Actionneur de verrouillage
12 V ou 24 V12 V ou 24 V12 V ou 24 V
Longueur de câble
(autres longueurs sur demande)
2 m2 m2 m
Directement vers les produitsAfficher produitsAfficher produitsAfficher produits

Autres prises de raccordement côté véhicule disponibles à partir de 2021

Nous allons bientôt élargir notre portefeuille de prises de charge et vous proposerons, en outre, à partir du printemps 2021 :

  • Prises de charge AC selon le standard américain type 1 et le standard européen type 2
  • Prises de charge DC et AC selon le standard chinois GB/T

Vous trouverez alors des informations produit correspondantes sur cette page.

Développement de prises de raccordement côté véhicule spécifiques au véhicule

Vous êtes un constructeur automobile et vous avez besoin d'une prise de charge spéciale pour votre prochain véhicule en série ? Pour la production en série de votre véhicule, nous pouvons développer des prises de raccordement côté véhicule conformes à vos exigences concernant l'espace de montage, la puissance de charge et l'étendue des fonctions.

Nous pouvons intégrer des fonctions, telles que des indicateurs à LED, un éclairage, des éléments de commande ou des mécanismes de verrouillage pour le connecteur et la prise de charge. Grâce à des concepts de refroidissement intelligents et une mesure extrêmement précise de la température, nous réduisons les sections de conducteur et ainsi les coûts de l'ensemble du système de recharge.

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Service


Prises de recharge CCS CHARX connect

Une surveillance de la température précise avec les prises de raccordement universelles côté véhicule