Boite de jonction pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC, destinée au raccordement de 2x 1 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).
Boites de jonction photovoltaïques
Afin de protéger nos installations photovoltaïques de façon optimale contre les impacts de foudre et les surtensions, l'utilisation de boites de jonction est nécessaire. Nos boites de jonction prêtes à être installées et immédiatement raccordables sont des solutions système fiables qui protègent directement l'onduleur des entrées de tension continue ou alternative. Ainsi, les couplages de surtension sont directement déviés sur le potentiel de terre.
Boite de jonction pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC, destinée au raccordement de 1x 1 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).
Boite de jonction pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC destinée au raccordement de 3x 1 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).
Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 4x 1 rangée. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteur DC SUNCLIX pour le côté entrée et le côté sortie.
Boite de jonction pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC, destinée au raccordement de 6x 1 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).
Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 2x 2 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX pour le côté entrée et le côté sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).
Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 2x 2 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX pour le côté entrée et le côté sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).
Boite de jonction pour installations photovoltaïques jusqu'à 1 000 V DC pour le raccordement de 2x 2 strings. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et presse-étoupes pour les côtés entrée et sortie.
Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 3x 2 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX, pour le côté entrée et le côté sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).
Boite de jonction pour les installations photovoltaïques pouvant atteindre jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 2 x 2 rangées. Nombre identique de chaînes d'entrée et de chaînes de sortie. Avec parafoudre basse tension (type 1/2) et connecteurs DC SUNCLIX pour le côté entrée et le côté sortie (contre-fiche SUNCLIX fournie).
Des solutions variées pour parafoudre basse tension dans vos projets solaires
Que vous construisiez et exploitiez une installation photovoltaïque sur toiture ou un grand parc solaire, nous vous proposons des mesures de protection antisurtension adaptées. Vous trouverez ici toutes les informations sur les défis spécifiques et nos produits innovants qui protègent efficacement vos installations. Informez-vous sur votre cas d'application individuel et sur notre contribution pour des parafoudres basse tension adaptés :
Avantages
- Tous les kits dans un boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau (IP65)
- Installation et mise en service rapides grâce au pré-assemblage des boites de jonction
- Raccordement simplifié du conducteur de potentiel de protection grâce à des possibilités de raccordement suffisantes dans la boite de jonction
- Création à court terme de solutions spécifiques aux clients
- Raccordement sans entretien des chaînes PV par technologie de raccordement SUNCLIX ou Push-in
- Connecteurs nécessaires déjà inclus dans la livraison pour tous les kits photovoltaïques avec la technologie de raccordement SUNCLIX
- Ensemble de commutateurs conforme grâce à l'application de la norme DIN EN 61439
Des boîtes de jonction précâblées protègent vos installations sur toiture de manière fiable
Boites de jonction pour installations photovoltaïques
Avec ses boîtes de jonction précâblées, Phoenix Contact propose des solutions système fiables qui protègent l'onduleur directement devant les entrées de tension continue.
Les couplages de surtension sont ainsi directement déviés sur le potentiel de terre. Grâce à la coordination de notre offre, les nouvelles versions peuvent être disponibles très rapidement.
Sécurité maximale en cas de maintenance ou de danger
Coupure d'urgence en cas d'incendie et interrupteur-sectionneur
Nous proposons aussi bien une coupure d'urgence en cas d'incendie ou un interrupteur-sectionneur qu'un parafoudre basse tension en un seul appareil. Un commutateur d'arrêt d'urgence permet de mettre l'installation photovoltaïque hors tension à distance. Cela assure une sécurité maximale lors de l'entretien ou en cas de danger.
Câblage simplifié : aucun outil spécial nécessaire pour la confection des connecteurs solaires
Connecteurs photovoltaïques
Pour le raccordement des chaînes PV, les boites de jonction sont équipées de nos traversées de parois SUNCLIX ou de presse-étoupes sur des blocs de jonction Push-in. Les connecteurs SUNCLIX de Phoenix Contact ainsi que les blocs de jonction Push-in allient les avantages d'une installation facile et d'une connexion fiable et sans entretien.