Répéteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée pour PROFIBUS jusqu'à 12 Mbits/s, séparation quadruple, montage sur profilé, alimentation 24 V DC
Répéteurs de bus de terrain et convertisseurs d'interfaces série
Les répéteurs de bus de terrain pour les systèmes de bus PROFIBUS et RS-485 vous permettent d'étendre votre réseau indépendamment du débit de données. La segmentation à l'aide de répéteurs permet également d'augmenter le nombre d'appareils. Selon vos besoins, vous pouvez augmenter les portées, procéder à des transmissions plus sûres en matière de CEM ou encore étendre et répartir des canaux. Ce concept modulaire permet plusieurs combinaisons au choix des canaux cuivre et à fibre optique. Avec les convertisseurs d'interfaces série, il est possible de convertir entre elles les interfaces série, telles que RS-232, RS-485, RS-422 et TTY, afin de pouvoir raccorder différents appareils.
Répéteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus RS-485 à 2 fils, séparation triple, montage sur profilé
Résistance de terminaison active pour systèmes de bus PROFIBUS et RS-485, alimentation en tension redondante, répartition complète de la tension d'alimentation via des connecteurs sur profilé, isolation galvanique, terminaison commutable, interface de programmation intégrée
Convertisseur d'interface, pour la conversion de RS-232 (V.24) à RS-422 (V.11) et RS-485, avec isolation galvanique, 2 voies, montage sur profilé
Convertisseur d'interface, pour la conversion de RS-232 (V.24) à TTY, avec isolation galvanique, 2 voies, montage sur profilé
Répéteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des systèmes de bus RS-485 à 2 fils jusqu'à 50 kBit/s, séparation quadruple, montable sur profilé, alimentation avec 24 V DC
Répéteur modulaire pour l'isolation galvanique et l'augmentation de la portée pour DeviceNet™, SDS, CANopen®, débit pouvant atteindre 1 Mbit/s. Isolation galvanique haut de gamme entre les interfaces, montable sur rail DIN, alimentation 24 V DC
Répéteur, pour la séparation de potentiel et l'augmentation de la portée des bus bifilaires LON basés sur RS-485, séparation trois voies, montage sur profilé support
Convertisseur d'interface, pour l'isolation galvanique des interfaces RS-232 (V.24), 4 voies, montage sur profilé
Conception modulaire
Conception modulaire
Les répéteurs cuivre modulaires pour une puissance accrue du système :
- La détection des délimiteurs de début filtre les télégrammes PROFIBUS parasités
- La resynchronisation des bits permet de monter en cascade un nombre illimité d'appareils
- L'isolation galvanique de haute qualité garantit une immunité adaptée aux applications industrielles
Le concept modulaire des appareils PSI-MOS vous permet, en outre, de mélanger au choix des canaux cuivre et fibre optique : les appareils sont raccordés les uns aux autres rapidement et simplement via le connecteur de bus sur rail DIN. Ainsi, le câblage transversal pour les signaux de données et la tension d'alimentation sont réalisés.
- Installation rapide sans erreur de câblage
- Il est possible de combiner jusqu'à dix appareils et de les déployer sur 30 canaux maximum, au choix en cuivre ou fibre optique
- Même en cours d'utilisation, vous pouvez remplacer des modules individuels sans pour autant altérer le fonctionnement des autres
- L'alimentation en courant système optionnelle peut être utilisée à des fins de redondance
Répéteurs de bus de terrain
Répéteur de bus de terrain : étendre grâce à la segmentation
Les répéteurs de Phoenix Contact vous permettent d'étendre votre réseau indépendamment du débit de données. La segmentation à l'aide de répéteurs de bus de terrain permet également d'augmenter le nombre d'appareils. Selon vos besoins, vous pouvez augmenter les portées, procéder à des transmissions plus sûres en matière de CEM ou encore étendre et répartir des canaux. Le concept modulaire permet plusieurs combinaisons en termes de canaux cuivre et fibre optique.
- Grâce à la resynchronisation des bits intégrée avec traitement de signaux, les répéteurs permettent de monter en cascade un nombre illimité d'appareils
- Le suréchantillonnage intégré garantit une communication par télégrammes sans perturbation
- La détection des délimiteurs de début détecte sans rétroaction des perturbations les télégrammes PROFIBUS détruits et les filtre sur le réseau
Terminaison active avec PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Terminaison active pour réseaux PROFIBUS et RS-485
Mettre en place une terminaison active sur les réseaux PROFIBUS et RS-485 : très facile avec la résistance de terminaison active équipée d'une alimentation en tension PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.
Découvrez les avantages :
- Terminaison de bus active et constante pour une communication sans perturbation : vous pouvez coupler et découpler des équipements du bus pendant le fonctionnement
- Interface de programmation fixe dans le réseau
- Alimentation en tension redondante
- Répartition de la tension d'alimentation via des connecteurs de bus sur rail DIN pour une utilisation avec d'autres appareils
Les appareils de programmation et de diagnostic sont alimentés en tension via le raccordement D-SUB. Ils conviennent également pour une interface de maintenance prédéfinie au sein d'un système de bus.