鉄道製品と鉄道規格 鉄道産業向けの当社製品および規格の簡潔な概要。

製品品質試験

鉄道テクノロジに関する重要な規格は、防火に関するEN 45545と、鉄道規格とも呼ばれるEN 50155があります。また、これには衝撃および振動(EN 61373)および電磁両立性(EN 50121)に関する要件も含まれます。これらの鉄道関連の規格を理解しやすくし、フエニックス・コンタクトの鉄道テクノロジ向け製品ラインアップ内にどの製品とソリューションがあるかを示すため、次に説明する資料を作成しました。

列車と鉄道産業用製品ラインアップ

鉄道テクノロジ向けの製品

コンパクトな要約をダウンロードしていただけます
各製品グループでどの規格の要件が満たされているかを示します。別のファイルに、当社の端子台の広範な鉄道専用製品ラインアップもあります。

コンパスと鉄道テクノロジ規格

鉄道業界の規範と規格のRailway Guide

当社のガイドは、鉄道業界にとって国際的に重要な、適用される規範と規格の概要を説明しています。鉄道規格の要件と適用分野について説明し、図表で明確にサポートしています。必要な試験の実装方法についても説明しています。

最新のダウンロードには、EN 45545に準拠する防火に関する情報が含まれ、今後拡張します。ドキュメントには更に鉄道関係のトピックも記載しています。次回の更新には、衝撃および振動試験(EN 61373、EN 50155、IEC 60068)が含まれます。