Dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak engedélyezési és speciális vizsgálatai Kiváló minőség a helyi vagy szektorspecifikus szabványok és tanúsítások révén az „E” vizsgálati csoportban: az ellenőrzött minőség a Phoenix Contactnál azt is jelenti, hogy nyomtatott áramköri kapcsainknak, dugaszolható csatlakozóinknak és házainknak adott esetben meg kell felelniük meghatározott ágazatok és országok különleges szabványainak és engedélyeinek is.
Az E vizsgálati csoport, a laboratóriumi vizsgálatok következő mérföldköve többek között a következőket foglalja magában:
- Forraszthatósági vizsgálat
- Hajlítási érték
- Feszültségkorróziós repedés
- Whiskermentesség
- Éghetőségi osztályba sorolás
- Izzó huzalos vizsgálat
- RoHS megfelelőség
- Szektor- és országspecifikus engedélyek
- Korrózióvizsgálatok: sópermetvizsgálat, Kesternich-teszt (SO2),
- Kondenzvizes klíma, áramló gázkeverék
- Klímavizsgálatok: meleg, hideg, nedvesség, hőmérsékleti sokk
Ciklikus hőmérsékleti vizsgálatok eredménygörbéi
Ciklikus hőterheléses vizsgálat (Heat Cycling Test) az UL 1059 szerint
A ciklikus túlterhelési vizsgálattal az elektromos csatlakozás élettartamát igazoljuk rendkívüli elektromos terhelés esetén is. A vizsgálatot a névleges méretezési áram 1,5-szeresével végezzük az áram 210 perces bekapcsolása utáni 30 perces lehűléssel, 14 napig, szakaszos terheléssel.
Nyomtatott áramköri kapcsok robbanásveszélyes területre
Robbanásvédelem az IEC 60079 szerint
A Phoenix Contact robbanásveszélyes területeken is használható nyomtatott áramköri kapcsokat kínál a folyamattechnika számára. Az „e“ fokozott biztonság (IEC/EN 60079-7) védelmi elve alapvetően a szigorított tervezési intézkedéseken alapszik. A csatlakozási helyek legfontosabb jellemzői:
- Átütési távolságok és kúszóutak
- Védelem az önkilazulás és a vezeték nem megengedett károsodása ellen
- A kapocsnyomást nem szabad a szigetelőrészekre átvinni.
- A többhuzalos vezetők csatlakoztatására szolgáló csatlakozási pontokat rugalmas közdarabokkal kell ellátni.
Whisker-vizsgálat a laboratóriumban
Whisker-vizsgálat a DIN IEC 60068‑2‑82 ill. JEDEC JESD201 szabvány szerint
A Whisker olyan tűszerű egykristályokat jelöl, amelyek kedvezőtlen körülmények között az ónozott felületből nőhetnek ki, és bizonyos esetekben az elektronikus áramkörök hibás működését okozhatják. A Phoenix Contact már évtizedek óta szigorú belső szabványokat alkalmaz az ónozott felületek közbenső rétegeire, elektrolit-paramétereire stb. vonatkozóan úgy, hogy a szabványok értelmében kimutatható whiskerképződés ne fordulhasson elő. Ezt a tényt a részletes vizsgálatok folyamatosan igazolják.
A nedvesítési vizsgálat által a készülékcsatlakozás-technika jól forrasztható
Forraszthatósági vizsgálat az IEC 68‑2‑54 szerint
A nedvesítési vizsgálattal értékelik és minősítik a felületek forrasztási jellemzőit. Ez biztosítja a forrasztófémek egyenletesen kiváló minőségét. A Phoenix Contact nyomtatott áramköri kapcsai és dugaszolható csatlakozói általában két éves normál tárolás után is jól forraszthatók, és természetesen alkalmasak az ólommentes forrasztásra.