Dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak előzetes vizsgálatai Minőség már a fejlesztés folyamatában: a fejlesztési folyamat és a minőség kezdetektől fogva megvalósított optimalizálása érdekében a Phoenix Contact laboratóriumaiban korszerű szimulációs eszközöket használunk. Az előzetes vizsgálatok a legjobb feltételeket kínálják a termékek hosszú távú stabilitásának kipróbálásához már a fejlesztési szakaszban.
Egy vizsgálati koncepció megbeszélése
A minőség előzetes tervezése
A minőség előzetes tervezése egy bevett eljárás a potenciális hibák elkerülése és a folyamatos javítás érdekében. Az ISO 9001, TS 16949 és VDA szabványokkal összhangban a kifejlesztendő termék- és folyamatjellemzőket meg lehet határozni, vizsgálati koncepciókat lehet kidolgozni a vizsgálati módszerek és a vizsgálati jelölések figyelembe vételével, valamint rögzíteni lehet a termékre vonatkozó előírásokat a szükséges gyártási dokumentáció formájában. Az így nyert felismeréseket folyamatosan felhasználjuk az új termékek fejlesztése során.
Hibalehetőség-elemzés
Hibalehetőség-elemzés
A termékek és a folyamatok hibalehetőség- és behatáselemzését az interdiszciplináris projektcsapatok végzik. Ennek célja a lehetséges gyenge pontok és kockázatok felismerése, megértése, behatárolása és kiküszöbölése. Az ennek során meghatározott intézkedéseket dokumentáljuk és felügyeljük. Ezek képezik az előzetes minőségtervezéssel, a konstrukció-optimalizálással, valamint a meglévő vagy tervezett gyártóberendezésekkel kapcsolatos további tevékenységek alapját.
ICS sorozatú elektronikaház hőszimulációs vizsgálata
Számítógéppel támogatott szimuláció
Az úgynevezett FEM (Finite-Elemente-Methode) számítás segítségével ki lehet értékelni azt, hogy a kiválasztott anyagok és geometriák megfelelnek-e az ipari alkalmazás szigorú követelményeinek. Ezzel már a fejlesztés kezdeti stádiumában optimalizálni lehet a termékeket. A FEM-analízissel szimulálható a felhasználó általi kezelés, illetve kiértékelhető a megkívánt hosszú idejű viselkedés is.
A fejlesztői csoport az eredményeket beszéli meg
Termék és folyamat engedélyezése
A termék és a folyamat strukturált engedélyezése (PPF) igazolja a sorozatgyártásra vonatkozó, megállapodás szerinti ügyfélkövetelmények, valamint a megfelelő törvények és szabványok teljesítését. Az eljárás keretében végrehajtott engedélyezés magában foglalja a folyamatokat és a termékeket, a vonatkozó dokumentumok, feljegyzések és minták alapján. Ez biztosítja az ügyfél számára történő sorozatszállítás előfeltételeit.