Dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak elektromos vizsgálatai Kiváló minőség az áramfolyás és a feszültségjellemzők optimális kialakításának köszönhetően a „C” vizsgálati csoportban: a vizsgálatok során a nyomtatott áramköri kapcsok, dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak áram- és feszültségjellemzőit vizsgáljuk. Teszteljük az anyagokat például a szigetelés és az áramterhelhetőség szempontjából, vagy megmérjük az érintkező átmeneti ellenállását egy vizsgálati sorozat előtt és után.

Dugaszolható csatlakozó melegedésvizsgálata

###A „C” vizsgálati csoport, a sorozatgyártásba adás előtti harmadik mérföldkő, többek között a következő vizsgálatokból áll:

  • Ciklikus túlterhelés-vizsgálat (Heat Cycling Test az UL 1059 szerint)

  • Ciklikus öregedésvizsgálat

  • Hőállóság

  • Szigetelési ellenállás (UL 1703, UL27)

  • Az áramterhelhetőség derating görbéje (IEC 60512-5-2)

  • Az átmeneti ellenállás mérése (IEC 60998-2-1)

  • Nagyfeszültségű vizsgálat

  • Lökőfeszültség-állóság vizsgálata (IEC 60664-1)

  • Átütési távolságok és kúszóutak

  • Ellenállásmérés

SUNCLIX dugaszolható csatlakozó nedves szigetelési ellenállás vizsgálata közben

SUNCLIX dugaszolható csatlakozó nedves szigetelési ellenállás vizsgálata közben

Nedves szigetelési ellenállás vizsgálata az UL 1703, 27 szabvány szerint

A folyamatosan kültéren használt dugaszolható csatlakozóknak akár 25 évig ellen kell állniuk a környezeti hatásoknak. Az alkalmazott szigetelőanyagoknak folyamatosan és megbízhatóan védelmet kell nyújtaniuk a veszélyes testáramok ellen. A nedves szigetelési ellenállás vizsgálata számszerű adatot szolgáltat a próbadarab szigetelési teljesítményéről. A feszültségmentes, vezetőképes, vizes oldatban végzett ellenőrzés az átütési távolságok és kúszóutak (pl. hajszálrepedések miatti) változásait deríti fel.

Sorba kapcsolt csatlakozódugaszok a Phoenix Contact vizsgáló laboratóriumában

Dugaszok áramterhelhetőségi vizsgálata különböző hőmérsékleteken

Áramterhelhetőség az IEC 60512‑5‑2 szabvány szerint

A dugaszolt csatlakozás áramterhelhetőségét az érintkezőkhöz és csatlakozópontokhoz használt alapanyagok termikus jellemzői, valamint a ház szigetelő részei korlátozzák. Függ a saját melegedéstől és a részegység üzemeltetési környezetének hőmérsékletétől is. Az áramterhelhetőség csökkenési (derating) görbéje a megengedett áram és a hőmérséklet összefüggését mutatja.

Lökőfeszültség-állóság vizsgálata a Phonix Contact laboratóriumában

Lökőfeszültség-állóság vizsgálata a laboratóriumban

Lökőfeszültség-állóság vizsgálata az IEC 60664‑1 szabványnak megfelelően

A lökőfeszültség-vizsgálat a két szomszédos potenciál közötti elégséges átütési távolságok és kúszóutak igazolására szolgál. A vizsgálófeszültség nagysága a részegység méretezési lökőfeszültségéhez igazodik. Polaritásonként három feszültséglökés (1,2/50 μs) esetén nem következhet be átívelés. Ez a vizsgálat a részegységek üzembiztos alkalmazhatóságát igazolja. Az oszcilloszkóp egy lökőfeszültség-impulzus időbeli lefutását mutatja.

Dugaszolható csatlakozó feszültségesés-vizsgálata

Dugaszolható csatlakozó feszültségesés-vizsgálata

Átmeneti ellenállás mérése az IEC 60998‑2‑1 szabvány szerint

A gázzáró összeköttetés tartósan biztonságos elektromos érintkezést biztosít. Az összeköttetés kiváló minőségét az elektromos átmeneti ellenállás – jellemzően a vizsgálatsorozat előtti és utáni – meghatározása ítéli meg.