Dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak környezeti és élettartam-vizsgálata Kiváló minőség a szélsőséges külső behatások közötti maximális terhelhetőségnek köszönhetően a „D” vizsgálati csoportban: termékeink hosszú élettartamának tesztelése érdekében szélsőséges éghajlati körülményeknek, például hőmérsékleti sokkoknak tesszük ki azokat. Az IP védelmi osztályt és a rezgésállóságot is vizsgáljuk. A tesztek célja: kiváló minőség, hosszú élettartam és megbízhatóság a legkeményebb feltételek között is.

Dugaszok rezgésvizsgálata a vizsgálólaboratóriumban

A „D” vizsgálati csoport, mint a sorozatgyártásba adás előtti negyedik mérföldkő, a következő laborvizsgálatokat tartalmazza:

  • A védettségi fokozat vizsgálatai (IP-besorolás) a DIN 40050-9-60529 szerint
  • Rezgésvizsgálatok: szinuszos rezgések, rezonanciakeresés, mechanikus ütés, szélessávú zaj (IEC 60068-2-6)
  • Korrózióvizsgálatok: sópermetvizsgálat, Kesternich-teszt (SO2), kondenzvízklíma, áramló gázkeverék (IEC 6988)
  • Klímavizsgálatok: meleg, hideg, nedvesség, hőmérsékleti sokk
Egy elektronikaház porvizsgálata

Egy elektronikaház porvizsgálata

Védettségi fokozat vizsgálata a DIN 40050‑9/60529 szabvány szerint

Az IP védettségi osztályok a ház veszélyes részeinek érintése, illetve idegen testek vagy víz behatolása elleni védettségét írják le. A próbadarabok érvényes szabványok szerinti érintés-, víz- és porvédelmének megismételhető vizsgálatához a Phoenix Contact megfelelő vizsgálóberendezésekkel rendelkezik.

Korrózióvizsgálat egy vizsgálólaboratóriumban

Korrózióvizsgálat egy vizsgálólaboratóriumban

Korrózióvizsgálat az IEC 6988 szabvány szerint

A kiváló minőségű, gázzáró csatlakozások agresszív anyagok hatása esetén is korróziómentes és egyenletesen kisohmos érintkezést biztosítanak. Az úgynevezett Kesternich-teszt során a próbadarabot kéndioxid-tartalmú atmoszférába helyezik, +40 °C környezeti hőmérsékleten. A korrozív környezet érintkezőhelyre gyakorolt hatását az ezt követő száradási idő után szemrevételezéssel és az átmeneti ellenállás mérésével vizsgálják.

SKEDD közvetlen csatlakozó rezgésvizsgálata

SKEDD közvetlen csatlakozó rezgésvizsgálata

Rezgésvizsgálat az IEC 60068‑2‑6 szabvány szerint

Ezzel a vizsgálattal az elektromos összeköttetés rezgésállóságát igazolják. A vizsgálat során a forgó, lüktető vagy oszcilláló erők szimulálására a próbadarabra harmonikus, szinuszos rezgéseket visznek át. Ez a tér mindhárom irányában egy adott frekvenciatartományú (pl. 10 - 2000 Hz) és percenként egy oktáv sebességű erőhatást jelent. A próbadarabon nem jöhet létre olyan károsodás, ami befolyásolná a további használatot.

Dugaszolható csatlakozó hősokkvizsgálata a laboratóriumban

Dugaszolható csatlakozó hősokkvizsgálata a laboratóriumban

Hősokkvizsgálat az IEC 60512‑11‑4, Prüfung 11d szabványnak megfelelően

Ipari alkalmazásokban a folyamattól függő hőmérsékletváltások következhetnek be. Az ilyen feltételeket úgy szimulálják, hogy az elektromos csatlakozásokat rendkívüli hőmérséklet-változásoknak teszik ki a klímakamrában. A kétkamrás eljárás során a próbadarabot néhány másodpercen belül az alsó hőmérsékleti határérték után a felső hőmérsékleti határértéknek teszik ki, majd általában 45 percig ezen a hőmérsékleten hagyják. Ennek során nem keletkezhet olyan károsodás, ami befolyásolja a további használatot.