Surface de traçage : 440 x 296 mm, hauteur de la machine : 10,5 mm, vitesse de traçage : 40 cm/sec, buffer de données : 16 Mo, résolution : 0,01 mm, reproductibilité : 0,05 mm
CMS-P1-PLOTTER
-
Traceur de repérage
5144615
Traceur de repérage, poids: 8 kg, longueur: 0,66 m, largeur: 440 mm, hauteur: 125 mm, coloris: argenté
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Marking system |
Repérage | |
Technologie de marquage | Traceur |
Propriétés de l'appareil | |
Système d'exploitation | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Plage de tension d'entrée AC | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Tension de sortie | 24 V |
Courant de sortie | 1,4 A |
Tampon d'entrée | 16000000 |
Largeur | 440 mm |
Hauteur | 125 mm |
Longueur | 660 mm |
Coloris | argenté |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 10 °C ... 35 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -10 °C ... 50 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 35 % ... 75 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 90 % |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | FCC classe B, FCC partie 15 et VDE classe B EN 55 022 |
Référence | 5144615 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | BG1231 |
GTIN | 4017918937966 |
Poids par pièce (emballage compris) | 11 000 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 10 508 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
CMS-P1-PLOTTER-CASE - Mallette 5144631
-
CMS-P1-PLOTTER-COVER - Capot de protection 5144806
-
CMS-P1-M/ZB - Support 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Support 5144709
-
CMS-P1-M/ZBM - Support 5144660
-
CMS-P1-M/ZBFM - Support 5144686
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Support 5144712
-
CMS-P1-M/PAB - Support 5144741
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Support 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Support 5144754
-
CMS-P1-M/LBHZ - Support 5144738
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Support 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Support 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Support 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Support 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Support 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Support 5144796
-
CMS-P1-PAD - Accessoires 5144819
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Support 5144822
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Accessoires 5144848
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Accessoires 5144851
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Accessoires 5144880
-
CMS-P1-PREPLATES - Accessoires pour traceur 5145135
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Support 5144932
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Support 5145711
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Support 5144945
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Support 5144958
-
CMS-P1-M/WIEL - Support 5144929
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Accessoires 5144893
-
CMS-P1-PENDEPOT - Accessoires pour traceur 5144835
-
P1 UC-MAG 1 - Support 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Support 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Support 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Support 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Support 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Support 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Support 5146568
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Crayon de marquage 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Crayon de marquage 5146686
-
CMS-PEN 0,25 - Crayon de marquage 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Crayon de marquage 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Crayon de marquage 5067831
-
CMS-R-SET-TR - Kit de nettoyage 5146751
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartouche de nettoyage 5146752
-
CMS-R-FLUID-TR - Liquide de nettoyage 5146750
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartouche couleur 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Crayon de marquage 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Crayon de marquage 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Crayon de marquage 5067831
Avantages
Le traceur est commandé via le logiciel CLIP PROJECT.
Les stylos sont enlevés et éliminés automatiquement.
Maniement simple avec peu de touches
Le traceur est relié rapidement et facilement à l'ordinateur via l'interface Centronics ou USB.
Une fonction d'amorçage automatique garantit une impression optimale dès le premier caractère.
Le porte-stylos du traceur CMS-P1-PLOTTER empêche les stylos pour traceur de sécher.
Lors de pauses plus longues, les stylos pour traceur restent dans un chargeur.
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2