QP 1,5/ 3 - Connecteurs
3051124

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,25 mm2- 1,5 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le conducteur est raccordé rapidement avec le raccordement à bascule connu IDC, sans être dénudé.
Comme pour les embases, il existe aussi des connecteurs offrant la connectique optimale pour chaque application.
Testé pour applications ferroviaires
Le connecteur rapide QP 1,5/... est conçu pour le raccordement de fils rigides et souples.