QTCS 2,5-TWIN-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
3050358

Bloc de jonction pour conducteur de protection, 1er étage, type de raccordement: Raccordement rapide, section: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, section: 0,08 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

De mêmes forme et pas que les blocs de jonction de traversée
Contact mécanique et électrique parfait avec le profilé par simple encliquetage
Toutes les exigences de la norme CEI 60947-7-2 sont respectées.