SP 2,5/ 6 NZ:2
-
Connecteurs
3043459
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2- 4 mm2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Fiche mâle pour borne |
Nombre de pôles | 6 |
Pas | 5,2 mm |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Section nominale | 2,5 mm² |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Gabarit | A3 |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 28 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 28 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
Int. nom. | 24 A |
Courant de charge maximal | 24 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 2,5 mm² |
Largeur | 31,2 mm |
Hauteur | 39 mm |
Longueur | 15,8 mm |
Pas | 5,2 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Référence | 3043459 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BE2144 |
Product key | BE2144 |
GTIN | 4017918887551 |
Poids par pièce (emballage compris) | 17,704 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 17 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PZ/4 - Dispositif antitraction 3040643
-
PR - Dispositif de verrouillage 3040559
-
PR/2 - Dispositif de verrouillage 3040630
-
PRT/2 - Dispositif de verrouillage 3040631
-
PRZ - Dispositif de verrouillage 3040614
-
PSH 3- 6 - Collier de raccordement du blindage 3040591
-
PSH 5-10 - Collier de raccordement du blindage 3040601
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
ISH 2,5/0,2 - Manchon isolant 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Manchon isolant 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Manchon isolant 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2