STTBS 4 BU - Bloc de jonction à ressort à 2 étages
3035069

Bloc de jonction à ressort à 2 étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er et 2e étage, Section de référence: 4 mm2, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Deux surfaces étendues utiles pour le repérage