SRDK 6 - Blocs de jonction simple
3029973

Blocs de jonction simple, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 6 mm2, section : 0,2 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Bloc de jonction de traversée de même forme disponible
Utilisation aisée
Type compact
Accessoires utilisables avec souplesse et complets
Utilisation claire et simple