ZVIOK 1,5-LA 24GN/O-MO
-
Blocs de jonction simple
3006519
Blocs de jonction simple, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1., 2. und 3. Etage Anschluss rechts, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 4. Etage, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Borne pour capteur/actionneur |
Nombre de connexions | 5 |
Nombre de rangées | 4 |
Potentiels | 4 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Plage de tension voyant | 15 V DC ... 30 V DC |
Plage de courant voyant | 1 mA ... 2,5 mA |
Plage de tension voyant | 15 V DC ... 30 V DC |
Plage de courant voyant | 2,5 mA ... 7,5 mA |
Plage de tension voyant | 15 V DC ... 30 V DC |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
1., 2. und 3. Etage Anschluss rechts | |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 17,5 A |
Courant de charge maximal | 17,5 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²) |
Tension nominale | 250 V |
4. Etage | |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 17,5 A |
Tension nominale | 250 V |
Largeur | 5,2 mm |
Largeur de couvercle | 2 mm |
Coloris | gris |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
CEI / EN |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3006519 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | BE2118 |
GTIN | 4017918147402 |
Poids par pièce (emballage compris) | 12,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 12,2 g |
Pays d'origine | PL |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBSTB 10-ZDIK RD - Pont enfichable 3006551
-
FBSTB 10-ZDIK BU - Pont enfichable 3006548
-
FBSTB 10-ZDIK GNYE - Pont enfichable 3006771
-
FBSTB 80-ZDIK GY - Pont enfichable 3006564
-
FBSTB 80-ZDIK RD - Pont enfichable 3006580
-
FBSTB 80-ZDIK BU - Pont enfichable 3006577
-
FBSTB 80-ZDIK GNYE - Pont enfichable 3006768
-
D-ZVIOK 1,5 - Flasque d'extrémité 3006603
-
TS-KK 3 - Séparateur 2770215
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
-
ISH 1,5/0,2 - Manchon isolant 3206131
-
ISH 1,5/0,5 - Manchon isolant 3031034
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2