MZFK 1,5 - Bloc de jonction miniature
3003758

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles