UISLKG 35-1
-
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3001776
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Pour les sections de raccordement de 35 mm2 / AWG 2, un profilé en cuivre NS 35/15-2,3 doit être utilisé !, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 35 mm2, section : 0,75 mm2 - 35 mm2, type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M5, type de montage: NS 35/15-2,3, NS 35/15, coloris: vert/jaune
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour les sections de raccordement de 35 mm² / AWG 2, un profilé en cuivre NS 35/15-2,3 doit être utilisé ! |
Type de produit | Bloc de jonction pour conducteur de protection |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Section nominale | 35 mm² |
Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M6 |
Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
Couple de serrage | 3,2 ... 3,7 Nm |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
Section de conducteur rigide | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Section du conducteur AWG | 18 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 18 ... 2 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,75 mm² ... 35 mm² |
Section nominale | 35 mm² |
Largeur | 15 mm |
Coloris | vert/jaune |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Généralités | |
Fixation de bloc de jonction | 2,5 Nm ... 3 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M5) |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Oscillations/grésillements sur bande large | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spectre | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
Fréquence | f1 = 5 Hz à f2 = 250 Hz |
Niveau ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accélération | 3,12g |
Durée de contrôle par axe | 5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Résultat | Essai réussi |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 5g |
Durée des chocs | 30 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
Type de montage | NS 35/15-2,3 |
NS 35/15 | |
Fixation de bloc de jonction | 2,5 Nm ... 3 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M5) |
Référence | 3001776 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE1251 |
Product key | BE1251 |
GTIN | 4017918089986 |
Poids par pièce (emballage compris) | 71,44 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 69,35 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 4-Nonylphenol, branched and linear (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
AP-NLS N - Profilé de recouvrement 1013634
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2