UM 45-FLK14/LA/PLC
-
Module passif
2962492
VARIOFACE-COMPACT-LINE, module d'interface pour 8 canaux, avec voyant, se monte sur profilé NS 35/7,5, connexion vissée
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Gamme de produits | VARIOFACE |
Nombre de pôles | 14 |
Nombre de voies | 8 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Plage de tension de service | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
Courant (par branche) | ≤ 1 A |
Courant (Alimentation en tension) | ≤ 3 A |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Automate pris en charge ABB S800 I/O | |
Carte E/S adaptée | DI810 |
DI818 | |
DI830 | |
DI840 | |
DO810 | |
DO840 | |
Automate pris en charge SIEMENS S7-400 | |
Carte E/S adaptée | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Automate pris en charge GE-FANUC 90-30 | |
Carte E/S adaptée | IC693 MDL241 |
IC693 MDL634 | |
IC693 MDL645 | |
IC693 MDL646 | |
IC693 MDL732 | |
IC693 MDL740 | |
IC693 MDL742 | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Carte E/S adaptée | 1756-IB32 |
1756-OB32 | |
1756-IB16 | |
1756-OB16E | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Carte E/S adaptée | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Carte E/S adaptée | 1746 OB16 |
1746 IB16 | |
1746 ITB16 | |
1746 IN16 | |
1746 OB 32 | |
1746 IB 32 | |
Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Carte E/S adaptée | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q | |
Carte E/S adaptée | QX81 |
QY81P | |
Automate pris en charge SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Carte E/S adaptée | DDI 353 |
DDI 853 | |
DDO 353 | |
Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Carte E/S adaptée | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BH02-0AA0 | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP |
Raccordement 1 (niveau de commande) | |
Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 14 |
Cycles d'enfichage | > 50 |
Pas | 2,54 mm |
Raccordement 2 (niveau terrain) | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de pôles | 12 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,5 mm² ... 1 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Pas | 5,08 mm |
Affichage d'état | LED (jaune) |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 57,8 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 50,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Type d'isolant boîtier | PVC |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Module) | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2962492 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK21A1 |
Product key | DK21A1 |
GTIN | 4017918087197 |
Poids par pièce (emballage compris) | 78,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 44,16 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
SCIP | e5047f0d-8546-4886-adfd-e63d4dccca37 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2