Alimentations MINI POWER pour technologie MCR
Pour les applications de mesure, commande et régulation (MCR), le boîtier électronique modulaire (ME) est désormais la norme, et MINI POWER est l'alimentation qui convient à ce type de boîtier. Les appareils sont flexibles grâce à des tensions et des variantes spéciales.
MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2
-
Alimentation
2938756
Pour les installations neuves, utilisez le produit suivant : 2904605
Alimentation MINI POWER à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : monophasée, sortie : 10 V DC ... 15 V DC/2 A
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| Plage de tension d'entrée AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Plage de tension d'entrée DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC/DC |
| Choc de courant d'appel | < 15 A (typique) |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | 1,7 A2s |
| Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | > 20 ms (120 V AC) |
| > 120 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | 0,4 A (120 V AC) |
| 0,2 A (230 V AC) | |
| 0,4 A (90 V DC) | |
| 0,1 A (350 V DC) | |
| Consommation nominale | 44 VA |
| Temps d'enclenchement typique | < 1 s |
| Fusible d'entrée | 2 A (temporisé, intérieur) |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
| Rendement | > 86 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) |
| Tension de sortie nominale | 12 V DC ±1 % |
| 10 V DC ±1 % | |
| 15 V DC ±1 % | |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 10 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, constante de puissance limitée) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 2 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2,3 A (-25 °C ... 40 °C permanent) |
| Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Ondulation résiduelle | < 20 mVCC (20 MHz) |
| Puissance de sortie | 30 W |
| Pointes de commutation charge nominale | < 100 mVCC (20 MHz) |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 1 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 7 W |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour installations redondantes / augmentation puissance |
| Connectabilité en série | oui |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Signal | |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Filetage vis | M3 |
| Modes de signalisation | LED |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Sortie de signal: DC-OK, active | |
| Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV (homologation du type) |
| 3 kV (Contrôle individuel) |
| Type de produit | Alimentation électrique |
| Gamme de produits | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 507000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 107 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Version du boîtier | Polyamide PA, coloris vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Temp Code | T4A ≤ 60 °C |
| Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
| Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux) | |
| Conformité/homologations | |
| SIL selon CEI 61508 | 0 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-2 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
| Référence | 2938756 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMPM12 |
| Product key | CMPM12 |
| GTIN | 4017918925192 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 250 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 250 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044083 |
| Pays d'origine | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Connectique simple d'entretien grâce au connecteur mâle MINICONNEC avec détrompeur
Surveillance à distance de la tension de sortie par l'intermédiaire de la sortie de couplage
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2