Adaptateur de montage
Matériau : acier 2,5 mm (acier 1203), dimensions : largeur 52 mm, hauteur 182 mm, pour monter les alimentations suivantes directement sur le mur : - QUINT4-PS..., - QUINT-PS..., QUINT-DC-UPS... et QUINT BUFFER..., TRIO-PS/1AC/ 10+20A, TRIO-PS/3AC/...
UWA 182/52
-
Adaptateur de montage
2938235
Adaptateur mural universel pour le montage fixe de l'appareil, en cas de vibrations importantes. L'appareil doit être vissé directement sur la surface de montage. La fixation de l'adaptateur mural universel se fait par le haut ou par le bas.