PACT RCP-4000A-1A-D95
-
Transformateur de courant
2904921
Kit constitué d'un convertisseur de mesure 1 A et d'une bobine de Rogowski avec ligne de signal. Bobine de Rogowski : longueur 300 mm, diamètre 95 mm. Ligne de signal : longueur 3 m. La bobine Rogowski mesure le courant AC des barres collectrices et des lignes haute tension.
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | Bobine de Rogowski et convertisseur de mesure 1 A |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | double isolation |
| Catégorie de surtension | III (1 000 V, vers le conducteur de neutre) |
| IV (600 V, vers le conducteur de neutre) | |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique | Isolation renforcée selon CEI 61010-1 |
| Erreur de mesure typique | < 1 % |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle 33 V |
| Coefficients de température | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, les deux composants ayant la même température ambiante) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, les deux composants ayant la même température ambiante) | |
| Bobine de mesure | |
| Structure du conducteur ligne de signal | 2x 0,22 mm (Signal (étamé)) |
| 1x 0,22 mm (Blindage (étamé)) | |
| Isolant | double isolation |
| Tension d'isolement assignée | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Tension d'essai | 10,45 kV DC (60 s) |
| Classe de précision | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Convertisseur de mesure | |
| Défaut de linéarité | < 0,5 % (de la déviation maximum de la plage) |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,5 % (de la déviation maximum de la plage) |
| Plage de fréquence | 45 Hz ... 65 Hz |
| Harmoniques saisissables max. | < 2 kHz |
| Courant absorbé | < 190 mA (pour 19,2 V) |
| Tension d'essai | 1,5 kV AC (Alimentation / entrée et sortie : 50 Hz, 1 min) |
| Généralités | |
| Etalonnable | non |
| Type de convertisseur | Bobine de Rogowski et convertisseur de mesure 1 A |
| Alimentation: Convertisseur de mesure | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Tension nominale d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant max. absorbé | 190 mA |
| Consommation de puissance | 4 W |
| Fréquence | |
| Dénomination | Bobine de mesure |
| Plage de mesure de la fréquence | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Signal | |
| Signal d'entrée (à 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Forme de la courbe | sinusoïdal |
| Impédance d'entrée | 27 kΩ (plage de mesure minimum) |
| Transformateur de courant | |
| Configurable/programmable | avec les commutateurs DIP |
| Puissance assignée | 1,25 VA |
| Courant primaire de référence Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Angle de phase | < 1 ° |
| Etalonnable | non |
| Type de convertisseur | Bobine de Rogowski et convertisseur de mesure 1 A |
| Signal | |
| Dénomination | Bobine de mesure |
| Signal en sortie (à 50 Hz) | 100 mV (sans charge, avec 1000 A) |
| Tension de sortie (à vide) | VOUT = M * dI/dt |
| Tension de sortie (sinusoïdale, à vide) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH ; exemple : à 50 Hz ; I = 1000 A)) |
| Signal | |
| Dénomination | Convertisseur de mesure |
| Signal de sortie courant | 0 A AC ... 1 A AC |
| Puissance assignée | 1,25 VA |
| Charge | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| Distances maximales pour câble en cuivre pour PN max | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| Côté convertisseur de mesure | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 70,4 mm |
| Bobine de mesure | |
| Longueur | 300 mm |
| Diamètre | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Bobine de mesure installée | |
| Diamètre | 95 mm |
| Ligne de signaux | |
| Longueur | 3 m |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Profondeur | 70,4 mm |
| Matériau du boîtier | PC |
| PA | |
| Matériau de bobine | Elastollan |
| Conditions ambiantes | |
| Type de protection bobine de mesure | IP54 (pas évalué par UL) |
| Type de protection convertisseur de mesure | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Bobine de mesure) | -30 °C ... 80 °C (Bobine de mesure) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Convertisseur de mesure) | -20 °C ... 70 °C (Convertisseur de mesure) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C (Bobine de mesure) |
| -25 °C ... 85 °C (Convertisseur de mesure) | |
| Altitude | < 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| CMIM | |
| Certificat | Conformité CMIM |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 61010 Recognized |
| Remarque | Bobine de mesure |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Remarque | Convertisseur de mesure |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-3 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Isolation galvanique | Isolation renforcée selon CEI 61010-1 |
| Normes/Prescriptions | CEI 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2904921 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMMA12 |
| Product key | CMMA12 |
| GTIN | 4046356900966 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 299,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 419 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1621b3ce-130d-440f-a0ed-03afa14f531a |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2