L'amplificateur-séparateur à 2 voies configurable MINI MCR-SL-UI-I-LP... au pas de 6,2 mm est utilisé pour l'isolation galvanique, la conversion et le filtrage des signaux analogiques.
L'amplificateur-séparateur étant auto-alimenté par boucle de sortie, il peut fonctionner avec un module d'entrées Analog actif. L'alimentation est assurée par la boucle de courant de la commande.
Peuvent être raccordés en entrée : les signaux normalisés et non normalisés analogiques, de 2 mA ou 50 mV jusqu'à 40 mA ou 30 V. Ils sont convertis en signal 4...20 mA.
Les sélecteurs de codage DIP accessibles sur le côté du boîtier permettent de configurer les plages des signaux d'entrée.
MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
-
Amplificateur-séparateur
2902829
Amplificateur-séparateur auto-alimenté à 2 voies par alimentation en sortie, configurable via commutateur DIP, avec raccordement vissé, configuration standard.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Amplificateur-séparateur |
| Gamme de produits | MINI Analog |
| Nombre de voies | 1 |
| Configuration | DIP switch |
| Etalonnage gain | ± 2 % |
| Etalonnage zéro | ± 2 % |
| Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Fréquence limite (3 dB) | env. 30 Hz |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 19 mW |
| Réponse indicielle (10-90 %) | env. 16 ms |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Coefficient de température typ. | 0,005 %/K |
| Erreur de transmission max. | < 0,1 % (de la déviation maximale) |
| < 0,2 % (sans compensation) | |
| Isolation galvanique | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 61010 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010 |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation de base |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire |
| Consommation de puissance | 28 mW (sans signal) |
| Signal: Tension/courant | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée tension | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 200 mV ... 1000 mV | |
| 150 mV ... 750 mV | |
| 100 mV ... 500 mV | |
| 60 mV ... 300 mV | |
| 50 mV ... 250 mV | |
| 40 mV ... 200 mV | |
| 25 mV ... 125 mV | |
| 24 mV ... 120 mV | |
| 30 mV ... 150 mV | |
| 20 mV ... 100 mV | |
| 15 mV ... 75 mV | |
| 12 mV ... 60 mV | |
| 10 mV ... 50 mV | |
| 2 V ... 10 V (autres plages configurables, voir le tableau) | |
| 1,5 V ... 7,5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 0,6 V ... 3 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| 0,4 V ... 2 V | |
| 0,25 V ... 1,25 V | |
| 0,24 V ... 1,2 V | |
| 0,3 V ... 1,5 V | |
| 6 V ... 30 V | |
| 5 V ... 25 V | |
| 4 V ... 20 V | |
| 2,5 V ... 12,5 V | |
| 2,4 V ... 12 V | |
| 3 V ... 15 V | |
| Signal d'entrée tension maximale | < 40 V |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -12 mA ... 12 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -8 mA ... 8 mA | |
| -7,5 mA ... 7,5 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -6 mA ... 6 mA | |
| -4 mA ... 4 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -2,5 mA ... 2,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| 8 mA ... 40 mA | |
| 6 mA ... 30 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2,4 mA ... 12 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1,6 mA ... 8 mA | |
| 1,5 mA ... 7,5 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 1,2 mA ... 6 mA | |
| 0,8 mA ... 4 mA | |
| 0,6 mA ... 3 mA | |
| 0,5 mA ... 2,5 mA | |
| 0,4 mA ... 2 mA | |
| Signal d'entrée courant maximal | < 50 mA (Rigidité diélectrique jusqu'à 30 V DC) |
| Résistance d'entrée entrée tension | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| Résistance d'entrée entrée courant | ≤ 50 Ω |
| Signal: Courant | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Configurable/programmable | oui, préconfiguré |
| Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
| Signal de sortie courant maximal | 35 mA (limitation en sortie) |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| Ondulation | < 20 mVCC (à 500 Ω) |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 93,1 mm |
| Profondeur | 101,2 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,5 % |
| Champ électromagnétique HF | |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 2 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 0,5 % |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902829 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1131 |
| Product key | DK1131 |
| GTIN | 4046356682350 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 61,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 52,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9b7e34f5-2359-47ab-b662-8b1d0d1c1f2b |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2