MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC - Source de tension constante
2902822

Prépare aux exigences du CRA

Source de tension constante, tension d'entrée 9,6-30 V DC, tension de sortie 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, isolée galvaniquement, configurable via commutateur DIP, raccordement vissé, configuration standard

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit