Source de tension constante/courant constant configurable avec connectique enfichable servant à générer des tensions constantes et des courants constants de haute précision. La tension d'entrée peut se situer dans une plage comprise entre 9,6 et 30 V DC et peut s'effectuer au choix via les bornes de raccordement des modules ou par groupes via le connecteur sur profilé. Les valeurs de tension et de courant suivantes sont réglables côté sortie : 1,25 V, 2,5 V, 3,75 V, 5 V, 6,25 V, 7,5 V, 8,75 V, 10 V DC, 2,5 mA, 5 mA, 7,5 mA, 10 mA, 12,5 mA, 15 mA, 17,5 mA, 20 mA. La configuration de l'appareil s'effectue par sélecteur de codage DIP. L'appareil prend en charge la surveillance des défauts et la communication en champ proche (NFC).
MINI MCR-2-CVCS
-
Source de tension constante
2902064
Source de tension constante/courant constant avec technologie de raccordement enfichable, tension d'entrée : 9,6 V DC ... 30 V DC. Possibilité de régler la tension de sortie à 1,25 V ...10 V DC ou le courant de sortie à 2,5 mA ... 20 mA. Configurable par DIP switch. Technologie de raccordement vissé.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Source de tension constante |
| Gamme de produits | MINI Analog Pro |
| Nombre de voies | 1 |
| Configuration | DIP switch |
| Fonctionnalité | |
| Configuration | DIP switch |
| Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Isolation galvanique | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010-1 |
| Tension d'isolement assignée | 300 Vrms |
| Tension d'essai | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation renforcée |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 9,6 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Courant absorbé typique | < 42 mA (24 V DC) |
| < 85 mA (12 V DC) | |
| Consommation de puissance | < 1,1 W (9,6 V DC) |
| Signal: Tension | |
| Signal d'entrée tension | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Signal: Tension/courant | |
| Configurable/programmable | oui |
| Signal de sortie tension maximale | 10 V DC |
| 8,75 V DC | |
| 7,5 V DC | |
| 6,25 V DC | |
| 5 V DC | |
| 3,75 V DC | |
| 2,5 V DC | |
| 1,25 V DC | |
| Signal de sortie courant maximal | 20 mA |
| 17,5 mA | |
| 15 mA | |
| 12,5 mA | |
| 10 mA | |
| 7,5 mA | |
| 5 mA | |
| 2,5 mA | |
| Courant de court-circuit | > 32 mA |
| Tension de sortie en cas de rupture de fil | 13,5 V |
| Courant de sortie | ≤ 30 mA |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Ondulation | < 20 mVCC (à 600 Ω) |
| Courant ondulatoire | 40 µAc-c |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sans embout) | |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 (souple) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installation Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Affichage d'état | LED verte (tension d'alimentation) |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 109,81 mm |
| Profondeur | 119,2 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | BVS 20 ATEX E 014X |
| IECEx | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificat | IECEx BVS 20.0010X |
| CCC / China-Ex | |
| Repérage | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| Données de construction navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Isolation galvanique | Isolation 2 voies |
| GB Standard | |
| Normes/Prescriptions | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Pour le pontage de la tension d'alimentation, le connecteur de bus sur rail DIN peut être utilisé et encliqueté sur un rail DIN de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2902064 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1129 |
| Product key | DK1129 |
| GTIN | 4046356652124 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 69,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 107,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000021EIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx_BVS_20.0010_XcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: BVS 20 ATEX E 014XCCC
Identifiant de lhomologation: 2022122303115966| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 370ac747-b3af-4e48-8401-a3122c802c6f |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION - Logiciel 1371665
-
CLIPX ENGINEER DEVICE PARAMETERIZATION P - Logiciel 1371666
-
FASTCON PRO-SET - Jeu de connecteurs 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Jeu de connecteurs 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Repères pour butée 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Repères pour butée 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Bandes de repérage 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Etiquette en plastique 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Etiquette en plastique 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Etiquette en plastique 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Etiquette en plastique 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Etiquette en plastique 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Repères pour butée 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Repères pour butée 0830348
-
EMG 30-SP- 4K7LIN - Générateur de valeur consigne 2940252
-
EMG 30-SP-10K LIN - Générateur de valeur consigne 2942124
-
MINI MCR-2-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Bloc de jonction d'alimentation 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Élément de surveillance 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Élément de surveillance 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2