Alimentations MINI POWER pour technologie MCR
Pour les applications de mesure, commande et régulation (MCR), le boîtier électronique modulaire (ME) est désormais la norme, et MINI POWER est l'alimentation qui convient à ce type de boîtier. Les appareils sont flexibles grâce à des tensions et des variantes spéciales.
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5
-
Alimentation
2866983
Pour les installations neuves, utilisez le produit suivant : 2904614
Alimentation MINI POWER à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC/1,5 A
Informations détaillées concernant le produit
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC |
| Plage de tension d'entrée AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | < 15 A (0,6 A2s) |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | 0,6 A2s |
| Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 35 ms (120 V AC) |
| typ. 150 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | 0,75 A (120 V AC) |
| 0,45 A (230 V AC) | |
| Consommation nominale | 90 VA |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
| Temps d'enclenchement typique | < 0,5 s |
| Fusible d'entrée | 3,15 A (temporisé, intérieur) |
| Fusible de puissance homologué | B6 B10 B16 |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
| Rendement | > 84 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) |
| Caractéristique de sortie | U/I |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % |
| Courant nominal de sortie (IN) | 1,5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Limitation du courant de sortie | 7 A (en cas de court-circuit) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2 A (-25 °C ... 40 °C permanent) |
| Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 30 V DC |
| Charge capacitive max. | Illimité |
| Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
| Ondulation résiduelle | < 40 mVCC (20 MHz) |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Puissance de sortie | 36 W |
| Pointes de commutation à vide | < 20 mVCC (20 MHz) |
| Pointes de commutation charge nominale | < 20 mVCC (20 MHz) |
| Puissance dissipée à vide maximale | 1,5 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | 6,5 W |
| Temps d'établissement | < 2 ms |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance. Au maximum 2 appareils pour la redondance sur le connecteur de profilé. |
| Connectabilité en série | non |
| Signal: DC-OK, sans potentiel | |
| Description de la sortie | UOUT > 21,5 V : contact fermé |
| Tension de commutation maximale | ≤ 30 V AC/DC |
| Tension de sortie | 30 V AC/DC |
| Courant de charge permanent | ≤ 1 A |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Contact de relais | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Sortie de signal: DC-OK, sans potentiel | |
| Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
| Informations sur l'affichage d'état | UOUT > 21,5 V : DEL allumée |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV (homologation du type) |
| 3 kV (Contrôle individuel) |
| Type de produit | Alimentation électrique |
| Gamme de produits | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2789000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 95 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Protégée par vernis | non |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Version du boîtier | Polyamide PA, coloris vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4A ≤ 70 °C |
| Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) et EN 60204 (PELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
| Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 classe I, division 2, groupes A, B, C, D (site dangereux) | |
| Conformité/homologations | |
| SIL selon CEI 61508 | 0 |
| Niveau de performance selon ISO 13849 | sans |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Boîtier | Niveau 3 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV |
| Décharge dans l'air | 8 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Sortie | 2 kV (niveau 3 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Signal | 1 kV (niveau 2 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Remarque | Critère B |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| 2 kV (niveau 4 - symétrique : conducteur par rapport à conducteur) | |
| Sortie | 0,5 kV (niveau 1 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| 0,5 kV (niveau 1 - symétrique : conducteur par rapport à conducteur) | |
| Signal | 0,5 kV (niveau 1 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | Niveau 3 - asymétrique |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Référence | 2866983 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMPM13 |
| Product key | CMPM13 |
| GTIN | 4017918960650 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 288 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 250 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1bfab962-b8da-4486-afcb-42d2144e8c76 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 3,322 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Connectique simple d'entretien grâce au connecteur mâle MINICONNEC avec détrompeur
Pour délivrer la tension d'alimentation via le pied (connecteur sur profilé) pour les tensions AC existantes
Plage de tensions d'alimentation d'entrée 100 ... 240 V AC
Tension de sortie : 24 V DC
Pour 60 modules MINI Analalog max.
Pour secondaire jusqu'à 1,5 A
Visualisation de l'état et des erreurs grâce à des LED de diagnostic
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2