Alimentations MINI POWER pour technologie MCR
Pour les applications de mesure, commande et régulation (MCR), le boîtier électronique modulaire (ME) est désormais la norme, et MINI POWER est l'alimentation qui convient à ce type de boîtier. Les appareils sont flexibles grâce à des tensions et des variantes spéciales.
MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX
-
Alimentation
2866653
Pour les installations neuves, utilisez le produit suivant : 2904614
Alimentation MINI POWER à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC/1,5 A, pour zone ATEX
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC |
| Plage de tension d'entrée AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | < 15 A (typique) |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | 0,6 A2s |
| Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 35 ms (120 V AC) |
| typ. 150 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | 0,75 A (120 V AC) |
| 0,45 A (230 V AC) | |
| Consommation nominale | 88 VA |
| Temps d'enclenchement typique | < 0,5 s |
| Fusible d'entrée | 3,15 A (temporisé, intérieur) |
| Fusible de puissance homologué | B6 B10 B16 AC: |
| Fusible en amont DC admissible | DC: Monter en amont le fusible approprié |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A (AC: Caractéristique B, C, D, K) |
| Rendement | > 84 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) |
| Caractéristique de sortie | U/I |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % |
| Courant nominal de sortie (IN) | 1,5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2 A (-25 °C ... 40 °C) |
| Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
| Ondulation résiduelle | < 40 mVCC (pour les valeurs nominales) |
| Puissance de sortie | 36 W |
| Pointes de commutation charge nominale | < 20 mVCC (20 MHz) |
| Puissance dissipée à vide maximale | 1,5 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | 6,5 W |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
| Connectabilité en série | oui |
| Signal: DC-OK, active | |
| Description de la sortie | UOUT > 0,9 x UN: Signal « high » |
| Tension de commutation maximale | ≤ 24 V |
| Tension de sortie | + 24 V DC (Signal) |
| Courant d'appel maximum | max. 44 mA |
| Courant de charge permanent | ≤ 40 mA |
| Signal: DC-OK, sans potentiel | |
| Description de la sortie | Contact de relais, UOUT > 0,9 x UN : contact fermé |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Filetage vis | M4 |
| Signal | |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Contact de relais | |
| Sortie de signal: DC-OK, active | |
| Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
| Informations sur l'affichage d'état | UOUT < 0,9 x UN : La LED clignote |
| Sortie de signal: DC-OK, sans potentiel | |
| Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
| Informations sur l'affichage d'état | UOUT > 21,5 V DC:: LED allumée |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
| 3 kV AC (Contrôle individuel) | |
| Tension d'isolement entrée/PE | 4 kV AC (homologation du type) |
| 3 kV AC (Contrôle individuel) |
| Type de produit | Alimentation électrique |
| Gamme de produits | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2789000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II (en armoire électrique fermée) |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 95 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Version du boîtier | Polyamide PA, coloris vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 100 % (Condensation autorisée) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) et EN 60204-1 (PELV) |
| Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
| Normes/prescriptions | EN 60079-0 |
| Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformité/homologations | |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| SIL selon CEI 61508 | 0 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 |
| Référence | 2866653 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMPM13 |
| Product key | CMPM13 |
| GTIN | 4046356147989 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 289,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 250 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121004 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Connectique simple d'entretien grâce au connecteur mâle MINICONNEC avec détrompeur
Pour délivrer la tension d'alimentation via le pied (connecteur sur profilé) pour les tensions AC existantes
Plage de tensions d'alimentation d'entrée 100 ... 240 V AC
Tension de sortie : 24 V DC
Pour 60 modules MINI Analalog max.
Pour secondaire jusqu'à 1,5 A
Visualisation de l'état et des erreurs grâce à des LED de diagnostic
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2