Alimentations TRIO POWER avec fonctionnalités standards
Avec des versions monophasées et triphasées jusqu'à 960 W, TRIO POWER est particulièrement appropriée pour la construction de machines en série. La plage de tension étendue et l'ensemble d'homologations internationales permettent une utilisation dans le monde entier.
Le boîtier métallique robuste, la haute rigidité diélectrique et la vaste plage de température garantissent une sécurité d'alimentation élevée.
TRIO-PS/1AC/24DC/10
-
Alimentation
2866323
Alimentation TRIO POWER à découpage primaire pour montage sur profilé, entrée : monophasée, sortie : 24 V DC / 10 A
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) |
| Déclassement | < 90 V AC (2,5 %/V) |
| Plage de tension d'entrée AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5 %/V) |
| Rigidité diélectrique max. | 300 V AC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | < 15 A |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | 0,7 A2s |
| Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | > 24 ms (120 V AC) |
| > 24 ms (230 V AC) | |
| Courant absorbé | 3 A (100 V AC) |
| 1,5 A (240 V AC) | |
| Consommation nominale | 272 VA |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires; Varistance |
| Facteur de puissance | 0,99 |
| Temps d'enclenchement typique | < 1 s |
| Fusible d'entrée | 6,3 A (temporisé, intérieur) |
| Fusible de puissance homologué | B10 B16 |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 10 A ... 16 A (Caractéristique B, C, D, K) |
| Courant de décharge vers PE | < 3,5 mA |
| Rendement | 89 % (à 230 V AC et aux valeurs nominales) |
| Caractéristique de sortie | U/I |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC ±1 % |
| Plage de réglage de la tension de sortie (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, constante de puissance limitée) |
| Courant nominal de sortie (IN) | 10 A (UOUT = 24 V DC) |
| Déclassement | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Résistance à l'alimentation de retour | 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | < 35 V DC |
| Charge capacitive max. | Illimité |
| Limitation de courant active | env. 14 A (en cas de court-circuit) |
| Tolérance de réglage | < 1 % (modification charge statique 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (modification charge dynamique 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (modification tension d'entrée ±10 %) | |
| Ondulation résiduelle | < 10 mVCC |
| Puissance de sortie | 240 W |
| Pointes de commutation charge nominale | < 50 mVCC |
| Puissance dissipée à vide maximale | 6,7 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | 30 W |
| Temps d'établissement | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Montage en parallèle autorisé | oui, pour la redondance et l'augmentation de la puissance |
| Connectabilité en série | oui |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Filetage vis | M2,5 |
| Couple de serrage min. | 0,4 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,5 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 14 |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Filetage vis | M2,5 |
| Couple de serrage min. | 0,4 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,5 Nm |
| Modes de signalisation | LED |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Sortie de signal | |
| Affichage d'état | LED verte « DC OK » |
| Informations sur l'affichage d'état | UOUT < 0,9 x UN : La LED clignote |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 4 kV AC (homologation du type) |
| 2 kV AC (Contrôle individuel) | |
| Tension d'isolement sortie/PE | 500 V DC (homologation du type) |
| Tension d'isolement entrée/PE | 2 kV AC (homologation du type) |
| 2 kV AC (Contrôle individuel) |
| Type de produit | Alimentation électrique |
| Gamme de produits | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 981000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I (avec connexion PE) |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 152,5 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Protégée par vernis | non |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Version du boîtier | Tôle d'acier galvanisée |
| Version des éléments latéraux | Aluminium |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme - Limitation des courants réseau et d'harmoniques | EN 61000-3-2 |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norme - Protection contre les courants dangereux pour les personnes, exigences fondamentales pour un isolement sûr dans les équipements électriques | EN 50178 |
| Norme – Faible tension de protection | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norme, sectionnement sûr | DIN VDE 0100-410 |
| Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformité/homologations | |
| SIL selon CEI 61508 | 0 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Sortie | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Remarque | Critère A |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Remarque | Critère A |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Référence | 2866323 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMPT13 |
| Product key | CMPT13 |
| GTIN | 4046356046657 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 554 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 400 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528CoC / Compliance Statement
Identifiant de lhomologation: 16-193-00| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 061338d1-7936-40eb-b79e-d37d0dc74e3b |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 38,393 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Utiliser la troisième borne négative pour la mise à la terre, et pour minimiser les coûts d'installation
Conception robuste avec boîtier métallique, et plage de température de -25 à +70 °C
Sûreté de fonctionnement maximale grâce au MTBF (Mean Time Between Failure) supérieur à 500 000 heures, et grande rigidité électrique jusqu'à 300 V AC
Compensation des chutes de tension par une tension de sortie réglable sur la face avant
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2