MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC
-
Les convertisseurs de température
2865586
Convertisseur de température à sécurité intrinsèque : convertit les signaux des thermocouples et des sources mV, installés en atmosphère explosible, et transmet un signal 0/4-20 mA à une charge dans la zone sécurisée. Librement programmable, isolation à 3 voies. Article de rechange : 1050233 MACX MCR-EX-TC-I.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Temperature transmitter |
Application | Température |
Nombre de voies | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Etalonnage gain | ± 5 % |
Etalonnage zéro | ± 5 % |
Erreur typique due à la soudure froide | ± 1 K |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | 700 ms |
≤ 1100 ms | |
Coefficient de température typ. | 0,01 %/K |
Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation | |
Tension d'isolement assignée | 300 Veff |
Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolant | Isolation sécurisée selon CEI/EN 61010-1 |
Isolation galvanique Entrée/sortie | |
Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
Isolation galvanique Entrée/alimentation | |
Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Courant max. absorbé | < 40 mA (24 V DC) |
Puissance dissipée | < 1 W |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée | Température |
Tension | |
Signal d'entrée tension | -20 mV ... 70 mV |
Mesure | |
Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
Types de capteurs utilisables (TC) | E, J, K, N selon IEC / EN 60584, L selon DIN 43760 |
Plage de mesure de la température | -250 °C ... 1372 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé) |
: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-226 °C ... 1000 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
Plage de signal mV linéaire | -20 mV ... 70 mV |
Étendue de la plage de mesure de la température | min. 50 K pour des thermocouples, 3 mV pour des sources mV |
Commutation: | |
Configurable/programmable | non |
Signal | |
Description de la sortie | Sortie courant |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 500 Ω |
Ondulation de sortie (courant) | < 50 µAc-c |
< 10 µArms | |
Comportement en cas de défaut du capteur | selon NE 43 ou librement définissable |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension de sortie max. Uo | 6 V |
Courant de sortie max. Io | 4,7 mA |
Puissance de sortie max. Po | 7 mW |
Tension maximale de sécurité Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 1,5 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 100 mH / 7 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
Affichage d'état | LED tension d'alimentation, PWR (verte) |
LED rouge, clignotante, 2,8 Hz (défaut de ligne, erreur de capteur au niveau de l'entrée ou de la sortie, ERR) | |
LED rouge, clignotante, 1,2 Hz (mode simulation, ERR) | |
LED rouge, allumée en continu (erreur de module, ERR) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,5 mm |
Hauteur | 106,4 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (pas évalué par UL) |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (Position de montage au choix) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
ATEX | |
Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
Certificat | IBExU 09 ATEX 1030 |
IECEx | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC/IIB |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificat | IECEx IBE 09.0002X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certificat | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Repérage | [Ex ia] IIC/IIB |
Certificat | 17-KA4BO-0415X |
Homologation construction navale | |
Repérage | C, EMC1 |
Certificat | GL 86 644-10HH |
EAC Ex | |
Repérage | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certificat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2865586 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK1215 |
Product key | DK1215 |
GTIN | 4046356160513 |
Poids par pièce (emballage compris) | 165 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 165 g |
Numéro du tarif douanier | 85437090 |
Pays d'origine | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MACX MCR-PTB - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modules d'alimentation et de détection d'erreur 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptateur de programmation 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Porte-modules 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Porte-modules 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etiquette en plastique 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etiquette en plastique 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etiquette en plastique 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etiquette en plastique 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etiquette en plastique 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etiquette en plastique 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Repères pour appareils 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Repères pour appareils 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Repères pour appareils 0831705
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
Avantages
Possibilité d'alimentation en énergie via le connecteur sur profilé
Entrée pour thermomètres à résistance et transmetteurs de résistance, [Ex ia] IIC
Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure Ex raccordé, et également hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Isolation galvanique 3 voies
Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
Configuration par logiciel (FDT-DTM) : type de capteur, connectique, plage de mesure, unité de mesure, filtre, signal d'alarme et plage de signal de sortie
Sortie : 0 mA ... 20 mA ou 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2