MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC
-
Les convertisseurs de température
2864202
Convertisseur de température MCR, configurable, pour sondes de température Pt 100, avec raccordement à ressort de traction, non configuré. Article de rechange : 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Temperature transmitter |
Gamme de produits | MINI Analog |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 235,5 mW |
Tension d'essai : entrée / sortie / alimentation | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
Réponse indicielle (0 - 99 %) | < 200 ms |
Coefficient de température max. | < 0,02 %/K |
Défaut de transmission de l'étendue de mesure réglée | ((50K / ΔTemp)+ 0,05)% |
Erreur de transmission de l'étendue de mesure intégrale | ≤ 0,25 % |
Alimentation | |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
Courant max. absorbé | < 21 mA (pour 24 V DC) |
Consommation de puissance | < 500 mW |
Signal | |
Nombre d'entrées | 1 |
Signal d'entrée | Température |
Mesure | |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Pt 100 (CEI 60751/EN 60751) |
Plage de mesure de la température | -50 °C ... 200 °C |
Étendue de la plage de mesure de la température | min. 50 K |
: | -50 °C ... 200 °C (configurables) |
Courant d’alimentation du capteur | 1 mA (constant) |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 10 Ω (par câble) |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Signal | |
Nombre de sorties | 1 |
Configurable/programmable | oui |
Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
10 V ... 0 V | |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
Signal de sortie tension maximale | env. 12,5 V |
Tension de marche à vide | env. 12,5 V |
Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
Signal de sortie courant maximal | 23 mA |
Courant de court-circuit | env. 10 mA |
Charge/charge de sortie Sortie tension | > 10 kΩ |
Charge/charge de sortie Sortie courant | < 500 Ω (pour 20 mA) |
Ondulation | < 20 mVCC (à 500 Ω) |
< 20 mVCC (à 10 kΩ) |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 93,1 mm |
Profondeur | 102,5 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Matériau du boîtier | PBT |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Repérage | GL EMC 2 D |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Immunité | EN 61000-6-2 |
Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
Champ électromagnétique HF | |
Dénomination | Champ électromagnétique HF |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 10 % |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 10 % |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 10 % |
Isolation galvanique | Isolation de base selon EN 61010 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2864202 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK1135 |
GTIN | 4046356046466 |
Poids par pièce (emballage compris) | 91,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 59,9 g |
Pays d'origine | DE |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Plage de mesure de température optimisée de -50 °C à 200 °C pour une précision accrue
Pour capteurs PT 100 à 2, 3 ou 4 fils selon CEI 60751
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
Convertisseur de température ultra-compact, pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de
Signaux Pt 100 en signaux normalisés
Isolation 3 voies
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2