TT-2-PE-110AC
-
Parafoudre
2858483
Bloc de jonction avec protection antisurtension à deux niveaux pour une paire de fils indépendants du potentiel, raccordement PE séparé, tension nominale : 110 V AC, montage sur NS 35/7,5, largeur de borne : 6,2 mm, hauteur de borne : 54,6 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Optimisation des coûts grâce à des caractéristiques de produit sur mesure
Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète